L'éclairage est le garant de la sécurité, de la concentration et de l'atmosphère, aussi bien dans les ateliers de production que dans les bureaux. La qualité de l'éclairage augmente parallèlement à la réduction des coûts énergétiques. Il ne s'agit plus uniquement de mettre l'éclairage en marche ou hors tension. Les planificateurs, installateurs et exploitants des installations d'éclairage doivent relever le défi d'éclairer diverses zones de manière individuelle et d'adapter l'intensité de l'éclairage selon l'apport de lumière naturelle ou d'autres facteurs.
Ces nouveaux enjeux exigent l'automatisation de l'éclairage. Il est nécessaire de respecter d'autres facteurs externes tels que les délais de production et les temps d'arrêt, les exigences en matière de sécurité, la lumière naturelle, mais également les souhaits individuels. Ces diverses exigences requièrent une commande complexe des dispositifs d'éclairage. La pression accrue sur les prix induite par une haute flexibilité exige de nouveaux concepts de commande et de nouvelles solutions pour les dispositifs d'éclairage.
Phoenix Contact offre diverses armoires de répartition de l'éclairage qui sont prêtes à installer et peuvent être raccordées immédiatement. Vous pouvez définir toutes les fonctionnalités souhaitées via le navigateur Web. Le système peut être intégré via le réseau Ethernet dans le système de commande et de contrôle correspondant ainsi que dans des systèmes de gestion énergétique.
Les armoires de répartition de l'éclairage existent en variantes pour les hangars industriels, les immeubles de bureaux, les espaces extérieurs et l'éclairage de secours. Elles peuvent fonctionner individuellement ou de manière combinée, sans pour autant engendrer des coûts de configuration plus élevés.
Vous pouvez mettre facilement en réseau les armoires de répartition de l'éclairage et les installer rapidement via la transmission des paramètres. Vous pouvez ainsi créer des fonctions de groupes transversales, permettant ainsi à plusieurs armoires de répartition d'éclairage d'interagir entre elles. Il suffit de raccorder l'alimentation de l'armoire, les diodes ou les bandes lumineuses, éventuellement l'interface DALI, les signaux d'entrée des boutons-poussoirs conventionnels ou des détecteurs de mouvement, éventuellement les capteurs de lumière et le réseau Ethernet.
Contrôle de l'éclairage : standard et individuel
L'essentiel consiste en une solution sur la base d'un automate modulaire et performant avec un programme final et une interface de serveur Web pour le paramétrage des fonctions souhaitées.
Description | Type | Réf. |
---|---|---|
Répartiteur de lumière pour l'éclairage du hall avec sorties monophasées | CBL-LCC-TS-6-AN-1 | 2400326 |
Répartiteur de lumière pour l'éclairage du hall avec DALI | CBL-LCC-TS-6-DALI-1 | 2403027 |
Répartiteur de lumière pour les immeubles de bureaux avec sorties monophasées | CBL-LCC-TS-6-RB-1 | 2403030 |
Répartiteur de lumière pour les immeubles de bureaux avec DALI | CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1 | 2400310 |
Répartiteur de lumière pour l'éclairage extérieur avec sorties monophasées | CBL-LCC-TS-6-AL-1 | 2403031 |
Répartiteur de lumière pour l'éclairage de sécurité et les signaux de secours | CBL-LCC-TS-6-EN-1 | 2403033 |
Software Light Control (carte SD pour ILC 171 ETH-2TX type API) | SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL | 2400327 |
"$pageName" sur