Technologie

Technologie

Le standard de l'Ethernet industriel

Bénéficiez d'une productivité accrue grâce à des standards de communication ouverts.

Retour PROFINET

Catégories

  • Types d'appareils et description

    PROFINET fonctionne avec différents types d'appareils et classes de conformité pour garantir une interaction homogène au sein du réseau.

  • Échange de données

    PROFINET en tant que système de bus de terrain basé sur Ethernet échange les données selon un modèle consommateur/fournisseur.

  • Mécanismes de diagnostic

    En tant que système de bus de terrain basé sur Ethernet, PROFINET propose de nombreux mécanismes de diagnostic utiles.

  • Remplacement d'appareils

    Dans un réseau PROFINET, les équipements bus peuvent être remplacés sans problème – un nouveau nom est automatiquement affecté à un nouvel appareil.

  • Profils PROFINET

    Les profils PROFINET règlent le comportement des appareils et des systèmes d'automatisation concernant la sécurité fonctionnelle, la technique d'entraînement et la gestion de l'énergie.

Logo PROFINET  

Augmenter la productivité avec PROFINET

PROFINET peut être utilisé dans le monde entier avec tous les fournisseurs. Les systèmes d'automatisation existants peuvent être aisément intégrés grâce à des structures de réseau ouvertes. PROFINET utilise des standards ouverts de la technologie de communication et d'information.

Étant donné qu'une structure Ethernet standard est transmise, des appareils sans interface PROFINET peuvent également être intégrés au système. Ainsi PROFINET convient idéalement à l'intégration verticale de processus d'entreprise et à l'exploitation des potentiels de productivité des entreprises de production.

Les avantages de PROFINET

PROFINET est un protocole Ethernet en temps réel utilisable dans tous les secteurs industriels, depuis le Motion Control jusqu'à la technologie des procédés, en passant par l'automatisation de la production. Les trois canaux de communication disponibles sont adaptés aux exigences des différentes classes d'appareils et applications et peuvent être implémentés parallèlement sur le même réseau ou appareil : canal standard (TCP/IP, UDP/IP), canal RT en temps réel (Real Time) et canal IRT, en temps réel synchrone (Isochronous Real Time).

Les réseaux PROFINET offrent ainsi de nombreux avantages :

  • Flexibilité élevée en termes de puissance
  • Accessibilité de tous les équipements bus du réseau en tant qu'équipement bus TCP/IP
  • Composants Ethernet standard directement raccordables
  • Utilisation facile et performante des serveurs Web et des protocoles basés TCP/IP
  • Intégration de la sécurité fonctionnelle à l'aide de PROFIsafe
  • Interaction optimale entre Ethernet standard et Ethernet en temps réel via PROFINET IP

Les réseaux PROFINET sont particulièrement flexibles. Ils satisfont ainsi aux différentes exigences très simplement et à moindre coût.

  • Réalisation de structures en étoile, linéaires, en anneau et combinées
  • Communication via les réseaux de câbles en cuivre existants
  • Utilisation de fibres optiques insensibles aux interférences électromagnétiques – solution optimale pour les réseaux très étendus
  • Concepts de redondance pour une communication fiable en cas de défaillance
  • Transmission sans fil des données via WLAN et Bluetooth

PROFINET offre un diagnostic combiné, non propriétaire, du réseau et des appareils. Outre les propres mécanismes de diagnostic de PROFINET, d'autres standards également, par ex. SNMP et HTTP, peuvent être utilisés pour le diagnostic de réseau et le diagnostic des appareils basé sur le Web. Pendant l'établissement de la connexion avec les autres composants via UDP/IP et DCP, l'adressage des équipements bus se fait sur le nom des appareils. La synchronisation temporelle correspond à la norme internationale CEI 61588.

De plus, la reconnaissance de topologie intégrée permet de localiser rapidement les défaillances. Ainsi, PROFINET offre un concept de diagnostic modulaire et une disponibilité maximale de votre installation.

Outre les données E/S en temps réel et la communication basée TCP/IP, dans un réseau PROFINET, la communication axée sur la sécurité suivant la norme EN ISO 13849-1 et CEI 61508, peut également passer par le  réseau. Le protocole PROFIsafe sécurise la communication entre le contrôleur de sécurité et l'appareil E/S. Des barrières immatérielles et d'autres mécanismes de sécurité peuvent être directement raccordés au réseau.

Les sorties, par ex. les entraînements, sont déconnectées en toute sécurité. La communication sécurisée et non sécurisée peut alors être utilisée de façon combinée dans un seul appareil.

La technologie PROFINET est profondément intégrée dans les processus de spécification établis de l'organisation des utilisateurs PROFINET (PNO), indépendamment du fabricant.

La PNO élabore et gère des spécifications ouvertes pour la communication effective, les directives d'installation et les définitions de connecteurs, ainsi que pour les mesures de certification et les profils utilisateur.

Les appareils sont testés dans des centres de test et de certification et répartis dans en différentes classes de conformité.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer