Approfondissez vos connaissances sur l'utilisation de PROFINET dans la technique d'automatisation.
Découvrez l'importance de PROFINET en matière de technique d'automatisation. Les modules pratiques abordent plus en détail certaines propriétés, comme le câblage ou le diagnostic, à l'aide d'exemples. Chaque module d'apprentissage dure environ 45 minutes. Des connaissances de base sur Ethernet constituent un avantage.
Tout ce que vous devez savoir sur la technologie d'E/S par PROFINET. Des exemples d'application intéressants issus de l'industrie vous présentent les avantages et la gamme de produits de PROFINET. L'introduction parfaite !
Démarrer le module d’apprentissageQu'est-ce qu'un contrôleur E/S PROFINET, et qu'est-ce qu'un dispositif d'E/S ? Découvrez le dans un environnement de test virtuel ! Celui-ci a été conçu d'après un vrai kit de démonstration exploitable. Découvrez ainsi les avantages de PROFINET et comment les mettre en oeuvre dans la pratique !
Démarrer le module d’apprentissageApprofondissez vos connaissances et vos compétences en matière de PROFINET ! Découvrez le switch comme équipement bus actif au sein d'une application existante.
Démarrer le module d’apprentissageLe troisième module d'apprentissage de la série Practice sur PROFINET vous fait découvrir d'autres fonctions, par exemple le diagnostic précis et les fonctions avancées d'alarme. De plus, vous apprenez à prendre en charge la redondance dans des réseaux PROFINET.
Démarrer le module d’apprentissageApplication plus flexible grâce à l'intégration de la technologie sans fil. Découvrez les différences entre les standards concernés pour la transmission, à savoir Bluetooth et WLAN : le 4ème module d'apprentissage de la série Practice fait de vous un pro de PROFINET !
Démarrer le module d’apprentissage
Ce tutoriel vous explique comment paramétrer une station PROFINET Axioline F dans le portail TIA V13 de Siemens et comment diagnostiquer les problèmes.
Démarrer le tutoriel
"$pageName" sur