Remplacement d'appareils

PROFINET adressant chaque appareil via un nom univoque, un nom est communiqué à chaque appareil lors de la mise en service (première mise en service des appareils).

Améliorer la disponibilité avec le remplacement automatisé d'appareils

Remplacement automatisé d'appareils  

Remplacez rapidement et aisément les automates PROFINET

Lorsque l'appareil est remplacé, son nom doit être transféré sur le nouveau composant, par ex. via une carte mémoire enfichable. Pour les automates PROFINET, ce procédé peut être simplifié.

Si un nouvel appareil apparaît sans nom dans la topologie, la commande enregistre automatiquement l'ancien nom dans l'espace de quelques secondes dans l'appareil de remplacement. Ensuite, l'appareil est automatiquement adressé ; il est prêt à fonctionner en quelques secondes.

Ce remplacement automatique d'appareils constitue un gain de temps pour l'utilisateur par rapport à première mise en service manuelle des appareils.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer