Retour au sommaire

Protocoles de communication

Protocoles de communication

Connexion fiable de tous les équipements sur le terrain

Outre le protocole OPC UA, la nouvelle plateforme de commande prend également en charge de nombreux autres protocoles de communication. La technologie PLCnext assure non seulement la communication verticale, c'est-à-dire vers le système de contrôle ou vers le Proficloud de Phoenix Contact, mais également l'échange de données horizontal, c'est-à-dire entre les différents automates.

La connexion avec le niveau de terrain conventionnel reste également maintenue. Outre les protocoles PROFINET, CANopen et Modbus, des protocoles de téléexploitation tels que CEI 60870-5-104 et 101 sont également pris en charge.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer