Un concept de sécurité global, parfaitement intégré constitue le fondement de toute protection de vos machines et installations contre les accès non autorisés et les mises en danger. Dès aujourd'hui et à l'avenir, les exigences de sécurité informatique, spécifiques aux secteurs doivent être plus que jamais prises en compte. Dans ce contexte, la sécurité du réseau et la télémaintenance sont indubitablement des éléments essentiels ; néanmoins, un concept de sécurité industrielle globale est synonyme de bien plus encore. L'intégrité, la disponibilité et en particulier la confidentialité des données sont exigées des systèmes actuels.
Et cela est possible uniquement à travers une intégration approfondie de différents mécanismes et processus à tous les niveaux de la technologie PLCnext ainsi que dans l'environnement de développement PLCnext Engineer. Pour cette raison,
la technologie PLCnext propose le concept de sécurité dès la phase de conception, de sorte que les aspects de sécurité puissent être mis en œuvre conformément à la norme internationale CEI 62443.
La sécurité industrielle ne constitue plus alors un obstacle, mais une clé ouvrant de nouvelles perspectives d'innovation à l'appui de la technologie PLCnext. Avec la technologie PLCnext, Phoenix Contact répond de manière simple aux différentes demandes des développeurs et utilisateurs. Les temps de développement se voient ainsi réduits, les coûts minimisés et les personnes impliquées peuvent se concentrer sur le projet et sur leur cœur de métier.
"$pageName" sur