Technologie PLCnext

Technologie PLCnext

Adaptable et évolutive

Entrez avec nous dans le monde de l'automatisation ouverte.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologie
    Technologie

    De par sa nature ouverte, la technologie PLCnext présente de nombreux avantages en matière de développement, de conception et de fonctionnement des solutions d'automatisation.

  • Domaines d'application
    Domaines dapplication

    La technologie PLCnext vous permet d'atteindre vos objectifs pour vous assurer une réussite durable sur le marché.

Les solutions d'automatisation doivent être mises en service plus rapidement afin de réduire les durées de développement et d'adapter les processus de production dans un délai minimal. Le travail en parallèle de plusieurs développeurs sur une même solution devient alors une nécessité de plus en plus fréquente.

Selon l'environnement de travail, des outils logiciels se sont imposés et ont fait leurs preuves. Une conversion de ces outils de programmation éprouvés vers une solution unique dédiée à tous les langages de programmation est fastidieuse, coûteuse et recèle de nombreuses difficultés pour le processus de travail des programmeurs concernés.

Avantages

  • Protection des investissements et évolutivité grâce à un système ouvert et adaptable
  • Mise en service rapide grâce au travail en parallèle de plusieurs développeurs sur un programme
  • L'utilisation d'outils de programmation éprouvés et familiers évite les erreurs et simplifie la conception
  • La standardisation des interfaces facilite l'intégration dans les systèmes et permet une visualisation et une mise en réseau modernes et peu coûteuses
  • Efficacité accrue grâce à la réutilisation des composants logiciels et à la création de modules d'automatisation
  • L'intégration approfondie des concepts de sécurité et de sûreté apporte fiabilité et sécurité au domaine de l'automatisation

Le monde est en pleine évolution, et avec lui, le secteur de l'automatisation

Installation de production moderne  

Des solutions de commande modernes pour une production flexible

Pour garantir une action compétitive durable sur le marché, les processus de production doivent gagner en flexibilité et les solutions d'automatisation en capacité de communication et d'adaptation. Industrie 4.0 signifie la suppression des liaisons de communication classiques dans les systèmes d'automatisation.

Pour cette raison, Phoenix Contact a développé la technologie PLCnext. Elle constitue le fondement d'une plateforme de commande ouverte, dotée d'une solution logicielle modulaire, capable de répondre à toutes les exigences du monde de l'IdO.

PLCnext Technology est la base d'une automatisation à la pointe de la technologie, car il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais le plus flexible.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires