Industrial Wireless

Industrial Wireless

Plus de flexibilité et d'efficacité avec les solutions sans fil

Découvrez les opportunités des systèmes radio industriels.

Retour Technologies

Catégories

  • Technologies sans fil
    Technologies sans fil

    Présentation des différentes technologies sans fil dédiées aux domaines d'application industriels soumis à des exigences diverses.

  • Domaines d'utilisation
    Domaines dutilisation

    Des solutions sans fil industrielles dans l'automatisation de la production, l'infrastructure et l'industrie des process.

  • Services
    Services

    Renseignez-vous sur nos prestations comme la planification, la configuration et la mise en marche de systèmes sans fil.

  • Technologie d'antenne
    Technologie d'antenne

    Les bases fondamentales de la technologie d'antenne destinée à l'utilisation dans des systèmes sans fil industriels.

Les solutions sans fil sont désormais incontournables dans les applications industrielles : elles offrent de nombreux avantages. Le spectre d'applications est devenu presque aussi diversifié que les technologies et systèmes disponibles sur le marché.

En tant que société innovante dans ce domaine, Phoenix Contact dispose d'une expérience de plus de dix années dans le développement et la mise en place de systèmes radio industriels. Ces pages vous feront découvrir les différentes technologies ainsi que leurs points forts, leurs avantages et les domaines d'application.

Avantages

  • Plus grande flexibilité grâce à une communication simple et fiable avec les appareils d'automatisation mobiles ou difficiles d'accès
  • L'accès universel aux ressources du réseau simplifie les travaux de maintenance et réduit les coûts de maintenance et les durées d'immobilisation
  • Surveillance et commande des stations éloignées sans câblage
  • Réduction des coûts d'installation et de maintenance et extension aisée du réseau par rapport aux installations câblées
  • Qualité accrue du processus et de la qualité grâce au supplément d'informations

Tendance sans fil

Communication entre une tablette et une machine  

Les solutions sans fil permettent la communication entre les tablettes et les machines

La communication dans le réseau est la clé de la production flexible et auto-organisée conformément au concept de l'Industrie 4.0. Les systèmes radio industriels jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre de tels concepts, car ils offrent de nombreuses possibilités pour rendre les process de production plus efficaces et plus flexibles.

Les systèmes de transport et les navettes d'entrepôt radiocommandés et autonomes augmentent la productivité de votre installation ainsi que l'installation de tablettes et de smartphones dédiés à la surveillance, à la commande et à la télémaintenance des machines. Dans les process et les infrastructures, il est possible d'acquérir des données provenant de postes et d'appareillages de terrain éloignés, inaccessibles sans les systèmes radio industriels.

Un exemple d'innovation : Trusted Wireless

Logo Trusted Wireless  

Trusted Wireless : la technologie radio industrielle de Phoenix Contact

Toutes les installations industrielles ne peuvent pas être mises en œuvre de manière optimale avec les technologies sans fil aux fonctions basiques. Phoenix Contact a pris en compte cette problématique et a développé, à partir de ses propres expériences la technologie sans fil propriétaire Trusted Wireless, dédiée spécialement à l'utilisation dans le domaine industriel.

La technologie est adaptée à une utilisation industrielle et se prête tout particulièrement à la redirection sans fil d'informations de capteurs/actionneurs ainsi qu'à l'envoi de faibles à moyennes quantité de données dans des installations vastes. Par visibilité dégagée, les distances de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres entre deux abonnés radio disparaissent.

Trusted Wireless comble ainsi la lacune qui existait entre WirelessHart, la technologie spécifique pour les réseaux de capteurs et la technologie très haute vitesse Wireless LAN. La technologie est utilisée dans le système radio Radioline de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98