Raccordement par levier coudé T-LOX

Raccordement par levier coudé T-LOX

Nouveau confort de raccordement pour conducteurs grande section

Raccordez des conducteurs de section jusqu'à 95 mm² par raccordement rapide.

Le raccordement par levier coudé T-LOX vous permet de raccorder sans effort des conducteurs grande section. Le concept est basé sur un ressort générant une force de contact programmée. Les conducteurs peuvent être insérés facilement dans le point de connexion.

Avantages

  • Insertion rapide par raccordement autodénudant à ressort
  • Câblage aisé et sûr des conducteurs de section jusqu'à 95 mm²
  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur

En raison de sa structure, le raccordement par levier coudé T-LOX convient tout particulièrement aux conducteurs de section de plus de 35 mm2. Il suffit d'introduire les conducteurs dans le point de connexion ouvert et de basculer sans effort le levier de couleur à l'aide d'un tournevis.

Avantages : le mécanisme à levier permet de voir aisément le point de connexion, s'utilise très facilement à l'aide d'un tournevis standard et garantit, quelle que soit la section du conducteur, des contacts pérennes même en cas de fortes contraintes mécaniques.

La force de contact du ressort intégré est appliquée en fonction de la section, ce qui vous permet de raccorder vous-même en toute sécurité des conducteurs semi-rigides jusqu'à 95 mm2, et ce jusqu'à 70 % plus rapidement qu'avec un raccordement vissé classique.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer