Technologie ACB

Technologie ACB

Redondant jusqu'à la charge

Les modules de redondance actifs équipés de la technologie ACB garantissent une alimentation durable et redondante de votre charge.

Dans des installations aux exigences de sécurité très élevées, les alimentations redondantes empêchent qu'une panne d'alimentation ne conduise à un arrêt. Pour cela, il faut intégrer la surveillance des sources de défaillance potentielles de la ligne de courant principale à la charge, en passant par l'alimentation.

Auto Current Balancing (ACB)

Alimentation QUINT ORING  

Répartition symétrique du courant de charge

La technologie ACB des modules QUINT ORING assure la charge symétrique des alimentations.

Les différences de tension d'entrée entre les alimentations sont transmises en continu, et sont automatiquement régulées pour des écarts allant au maximum jusque 300 mV. Ainsi, le courant de charge est divisé de façon parfaitement symétrique.

En utilisant la technologie moderne MOSFET, la charge thermique créée est réduite de 70 % par rapport aux diodes classiques. La faible perte de puissance permet de maintenir froids les composants de l'armoire électrique et d'accroître la durée de vie des appareils.

Haut de la page

Tout est équilibré

Graphique en bâtons pour une alimentation QUINT ORING  

Affichage de la charge symétrique sur l'appareil

Un graphique en bâtons indique la charge symétrique des alimentations. L'utilisateur repère en un coup d'œil la tension d'entrée la plus élevée, et donc soumise à la plus grande charge.

Il est facile de consulter les différents états, de détecter rapidement les problèmes et donc de les résoudre de manière anticipée. L'affichage et la présentation répondent à la recommandation NAMUR.

Haut de la page

Surveillance permanente de la redondance

Voyant LED du contact de signal libre de potentiel sur une alimentation QUINT ORING  

Surveillance intégrale de la redondance

Les modules QUINT-ORING contrôlent le courant de charge et avertissent dès qu'une valeur prédéfinie est dépassée.

Si lors d'une extension de l'installation, l'utilisateur associe des charges supplémentaires à une alimentation redondante, cela peut entraîner la perte de la redondance.

Le scénario présenté à titre d'exemple dans le paragraphe suivant en est une illustration.

Haut de la page

Scénario à titre d'exemple

Scénario : utilisation des alimentations de façon redondante  

Exemple 1 : redondance ok, Exemple 2 : aucune redondance

Deux alimentations redondantes comportant chacune une intensité nominale de 5 A alimentent une commande nécessitant 5 A.

Si l'on raccorde une charge supplémentaire de 3 A, celle-ci peut être alimentée à partir de la réserve de puissance de l'alimentation. Le courant requis de 8 A est produit sans interruption de la tension.

Cependant il n'y a plus de redondance : si une des deux alimentations s'arrête, le deuxième appareil ne peut plus fournir 8 A. La LED signale immédiatement à l'exploitant de l'installation qu'il n'y a plus de redondance.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer