Parafoudre combiné type 1+2 spécial

Combinaison de parafoudres de type 1+2

Deux parafoudres – un seul appareil

La combinaison optimale d'un parafoudre de type 1+2 et d'un parafoudre basse tension de type 2.

Retour Parafoudre basse tension pour alimentations

Catégories

Rechercher dans Parafoudre combiné type 1+2 spécial

Indiquer tous les produits de cette catégorie

FLASHTRAB SEC T1+T2 est le parafoudre combiné type 1+2 spécial unique sur le marché. Il représente une protection idéale pour les environnements avec commutations fréquentes. Les courants de foudre sont parfaitement maîtrisés par les éclateurs puissants tandis que les surtensions dynamiques sont limitées avec fiabilité par les parafoudres de type 2 à varistance.

Avantages

  • Augmente la durée de vie en service, en particulier dans les installations sensibles avec des commutations fréquentes, grâce au temps de réponse en douceur de la varistance intégrée
  • Monté sans fusible en amont jusqu'à 315 A, ce dispositif offre un gain de place, de temps et d'argent
  • Fonctionnement ininterrompu de l'installation grâce à l'utilisation d'éclateurs à la pointe de la technologie avec dispositifs de déconnexion sécurisés
  • Facilité d'entretien grâce aux équipements de protection entièrement enfichables

La tension de référence élevée permet une utilisation universelle

Domaine dapplication du FLASHTRAB SEC T1+T2  

Domaine d'application du FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 satisfait aux plus hautes exigences du niveau de protection foudre I, conformément à la norme internationale CEI 62305-1. Le résultat : vos appareils sont protégés en toute sécurité contre les éclairs jusqu'à 200 000 A.

Les parafoudres peuvent s'utiliser dans le monde entier grâce à leur tension de référence élevée de 350 V AC. Même en cas d'alimentation instable avec de fortes fluctuations de la tension secteur, le parafoudre combiné type 1+2 spécial protège votre installation en toute sécurité. Le niveau de protection reste toujours inférieur à 1,5 kV.

Légende :

UC= tension permanente la plus haute
UTOV= exigence TOV selon CEI 61643-1
UN= tension nominale

Connecter et déconnecter

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Parafoudre entièrement enfichable

Avantage majeur de FLASHTRAB SEC T1+T2 : tous les parafoudres peuvent être entièrement enfichés. 

Il suffit de retirer les connecteurs pour mesurer l'isolation. Plus besoin de connexions et de déconnexions complexes.

En cas de surcharges imprévues de certaines fiches de protection, par ex. par des impacts de foudre très chargés en énergie, vous pouvez remplacer les fiches concernées rapidement et à peu de frais.

Grâce à l'appareil de contrôle CHECKMASTER 2, vous effectuez rapidement et facilement les contrôles régulières des parafoudres.

Câbler et repérer

Parafoudre combiné type 1+2 spécial tourné  

Parafoudre orientable à 180°

Le parafoudre combiné type 1+2 spécial étant monté symétriquement, les éléments de base et les connecteurs peuvent être orientés à 180°. Cette disposition procure les avantages suivants :

  • L'installation est particulièrement simple.
  • Les raccords sont toujours du bon côté, que les lignes d'alimentation soient insérées par le haut ou par le bas.
  • Les longueurs de lignes sont réduites au minimum.
  • La large surface de repérage est lisible à tout moment.
  • Les doubles points de connexion de chaque canal permettent, en outre, un câblage simple en forme de V.

Surveillance conviviale

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Signalisation directe sur le connecteur

L'état de fonctionnement de tous les circuits de protection de FLASHTRAB SEC T1+T2 est surveillé. Une signalisation facilement identifiable est montée directement sur le module, sans aucune consommation d’énergie.

La surveillance s'effectue simultanément sur un contact inverseur sans potentiel. Vous bénéficiez ainsi d'une signalisation à distance simple à utiliser.  Avantage : vous êtes informé de l'état du parafoudre combiné type 1+2 spécial partout où vous le souhaitez.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer