Blocs de jonction dédiés au système de protection et de contrôle

Blocs de jonction dédiés au système de protection et de contrôle

Innovation et compatibilité

CLIPLINE complete est le système modulaire dédié aux exigences spécifiques du système de protection et de contrôle.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Panneaux de brassage
    Panneaux de brassage

    Organisez les signaux de manière sécurisée avec un système de guidage par couleur innovant, avec jusqu'à 20 % de densité d'assemblage en plus.

  • Prise de test
    Prise de test

    Le système d'essai FAME simplifie le contrôle régulier des dispositifs de commutation d'énergie.

Rechercher dans Blocs de jonction dédiés au système de protection et de contrôle

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des blocs de jonction de sectionnement à convertisseurs de mesure établis aux prises de test FAME, Phoenix Contact propose la solution optimale pour chaque application. Avec des accessoires système standardisés pouvant être utilisés séparément et la possibilité de choisir librement la technique de raccordement, le système CLIPLINE complete est entièrement modulaire pour s'adapter au système de protection et de contrôle.

Avantages

  • Flexibilité d'utilisation grâce à une gamme exhaustive de produits pour la production et la distribution d'énergie
  • Visibilité et sécurité grâce aux états de commutation clairement reconnaissables et aux grandes surfaces de repérage
  • Compatibilité avec le système CLIPLINE complete

Système modulaire – La solution optimale pour toutes les exigences

Des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure établis aux prises de test FAME, Phoenix Contact propose la solution optimale pour chaque application. 

CLIPLINE complete est votre système modulaire pour la technique liée à la technologie de l'énergie :

  • Accessoires système CLIPLINE complete standardisés utilisables individuellement
  • Choix de la technique de raccordement et du type de montage
  • Installation simple grâce au logiciel de planification et de repérage PROJECT complete

Comparaison des prises de test et des blocs de jonction de sectionnement

Système modulaireFonction
Système modulaire – La solution optimale pour toutes les exigences

FAME RACK

La prise de test comprend :

  • Bornier de test
  • Fiche de test

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement dans un bloc sous forme de séquence de commutation forcée programmable. La fonction de court-circuitage automatique de convertisseur est assurée avec des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test.

Technique de raccordement : raccordement vissé pour cosses à anneaux et cosses à fourches

FAME 3 SL

La prise de test comprend :

  • Bornier de test
  • Fiche de test
  • Fiche de maintenance

Contrôle compact avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement en blocs individuels sous forme de séquence de commutation en parallèle. La fonction de court-circuitage automatique de convertisseur est assurée avec des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test.

Technique de raccordement : raccordement vissé pour cosses à anneaux et cosses à fourches

FAME 3

La prise de test comprend :

  • Bornier de test
  • Fiche de test
  • Fiche de maintenance

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement en blocs individuels sous forme de séquence de commutation en parallèle. La fonction de court-circuitage automatique de convertisseur est assurée avec des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test.

Technique de raccordement : raccordement vissé pour cosses à anneaux et cosses à fourches

 

 

Système modulaireFonction
Système modulaire – La solution optimale pour toutes les exigences

FAME 2

La prise de test comprend :

  • Bornier de test
  • Fiche de test

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement dans un bloc sous forme de séquence de commutation forcée programmable. La fonction de court-circuitage automatique est assurée avec des ponts enfichables dans la fiche de test.

Technique de raccordement : raccordement Push-in ou raccordement vissé

FAME 1

La prise de test comprend :

  • Bornier de test
  • Fiche de test
  • Connecteur de service

Contrôle avec court-circuit capacitif automatique. Regroupement en blocs individuels sous forme de séquence de commutation en parallèle. La fonction de court-circuitage automatique de convertisseur est assurée avec des ponts enfichables dans l'embase pour prise de test.

Technique de raccordement : raccordement vissé

ME - blocs de jonction sectionnement à convertisseur de mesure

Le système comprend :

  • Blocs de jonction juxtaposables individuels selon l'application.

Court-circuit déclenché manuellement par ponts enfichables ou ponts de commutation. Contrôle sous forme de séquence de commutation en série par convertisseur.

Technique de raccordement : raccordement Push-in, raccordement vissé, raccordement à ressort de traction, raccordement vissé pour cosses à anneaux et cosses à fourches, solutions de raccordement enfichables

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer