Les switches administrables PoE de la gamme 4000 permettent de connecter jusqu'à 16 équipements réseau. Il est donc possible d'alimenter jusqu'à huit terminaux en données et énergie via le câble Ethernet. Les nombreuses options de configuration et les fonctions PoE spéciales font des switches une solution réseau particulièrement performante et flexible.
Les switches PoE 4000 sont adaptés pour utiliser des appareils PoE haute puissance, par exemple des caméras PoE++.
Les switches administrables PoE de la gamme 4000 alimentent les terminaux avec une puissance de maximum 60 watts par port. Ils conviennent également aux terminaux respectant la prénorme IEEE 802.3bt (PoE++), par exemple les caméras haute puissance.
Les ports Uplink SFP Gigabit avec fonction de trame Jumbo garantissent en outre l'intégrité des données. Cela garantit la transmission des données dans toutes les applications.
Les switches PoE administrables de la gamme 4000 permettent d'effectuer des réglages PoE personnalisés. Il est par exemple possible d'activer et de désactiver la fonction PoE par port. En outre, vous pouvez définir une hiérarchisation PoE et paramétrer des budgets de puissance maximum. En cas de problème éventuel au niveau de l'alimentation du switch, vos appareils stratégiques restent alimentés via la technologie PoE.
Grâce à la fonction Watchdog PoE, vous pouvez contrôler le bon fonctionnement de vos terminaux PoE. Pour ce faire, le switch envoie régulièrement un ping au Powered Device (PD). Un redémarrage est effectué si aucune réponse n'est reçue après un nombre défini de pings. Le Powered Device est redémarré. Les terminaux n'étant plus fonctionnels suite à un dysfonctionnement sont ainsi remis en état de marche, et ce sans l'intervention d'un technicien. Le switch PoE peut également désactiver complètement le Powered Device.
Le planificateur PoE vous permet de choisir le jour et l'heure pour que le switch alimentent vos terminaux en Power-over-Ethernet. Cela est utile si les terminaux ne doivent être activés qu'à des moments précis de la journée. Cela vous permet de réduire votre consommation en électricité et la charge de données dans votre réseau.
FL SWITCH 4000 PO | |
---|---|
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Contact d'alarme | oui |
Plage de température | -40 °C à +75 °C |
Indice de protection | IP30 |
Tension d'alimentation | 52 ... 55 V DC, redondant |
Power-over-Ethernet | |
Normes PoE | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Power over Ethernet Budget de puissance |
60 W par port
180 W/240 W par switch |
Fonctions PoE | Configuration PoE, planification PoE, Watchdog PoE |
Fonctions de filtrage | |
Quality of Service | oui |
VLAN | oui |
Multidiffusion / IGMP Snooping | oui |
Redondance | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | oui |
MRP-Manager / Client | Non / non |
Fast Ring Detection (FRD) | non |
Large Tree Support | non |
Redondance en anneau étendue 15 ms | oui |
Fonctions de gestion | |
Configuration de ports, statistiques et utilisation | oui |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | oui |
Address Conflict Detection (ACD) | non |
Serveur DHCP | non |
Command Line Interface (CLI) | non |
Protocoles d'automatisation | |
PROFINET Classe de conformité | A |
Périphérique d'E/S PROFINET | non |
EtherNet/IP™, Filtrage Extend Multicast | non |
Homologations | CE, UL |
"$pageName" sur