Retour au sommaire

Concevoir une station E/S avec Project+

La conception d'un projet avec des produits systémiques requiert souvent des connaissances approfondies. Des règles spécifiques doivent être acquises et associées aux tâches de chaque application. Project+ vous aide à concevoir une station E/S dans le cadre de l'automatisation d'une installation, d'une machine ou d'un site. Vous pouvez ainsi, sans adaptation, créer des stations E/S dédiées à votre application.

Planification optimale des stations E/S sans adaptation

Transmission directe des données de planification Project+  

Transmission directe des données de planification – sans connaissances spécifiques du produit

Vous souhaitez connecter des capteurs et des actionneurs dans votre application ? Project+ vous permet d'indiquer les signaux E/S requis directement en tant qu'exigences fonctionnelles pour chaque station – par exemple pour une boîte à bornes.

Tout aussi simplement, vous déterminez via quel réseau ou système de bus de terrain la station doit être connectée. Vous indiquez enfin si une fonction de commande doit être prévue.

Sur la base des données de planification, Project+ détermine de manière autonome les produits optimaux en termes de fonctionnalité et de prix pour votre application.

Haut de la page

Concevoir des stations E/S individuelles techniquement correctes

Logiciel de conception Project+ : appareils  

Conception d'une station E/S selon des points de vue spécifiques

Vous pouvez à tout moment concevoir également une station E/S manuellement. Il est également possible d'adapter une configuration d'appareil créée par Project+.

Project+ de Phoenix Contact tient compte des règles de conception technique. Si nécessaire, l'outil insère automatiquement les composants systémiques requis – par exemple des bornes d'alimentation, des adaptateurs ou des câbles préconfectionnés.

Project+ garantit ainsi que la station E/S est correctement conçue et fonctionnelle sur le plan technique.

Haut de la page

Représenter graphiquement la station E/S conçue

Project+ : projet et structure  

Structure graphique de la station E/S conçue

Vous aimeriez avoir une impression réaliste de la station conçue ? Aucun problème. Project+ offre une représentation graphique instantanée de la structure planifiée.

Pour la gamme de produits Fieldline de Phoenix Contact, les câbles préconfectionnés sélectionnés par Project+ sont également automatiquement représentés. Vous pouvez ainsi adapter leur longueur à votre application directement via la représentation graphique.

De plus : vous pouvez utiliser la structure graphique dans le presse-papier de Windows – pour la documentation de la station E/S dans différents outils.

Haut de la page

Compléter l'équipement d'automatisation

Project+ : projet et accessoires  

Accessoires de la gamme de produits de Phoenix Contact

Vous souhaitez compléter votre équipement d'automatisation ? Sélectionnez d'autres produits Phoenix Contact directement dans Project+.

De quoi avez-vous besoin ? De composants de raccordement ou de modules Interface, d'une technologie de réseau ou d'une alimentation en tension ?

Tous ces produits peuvent être ajoutés en tant qu'accessoires aux stations conçues. Point important : vous pouvez combiner les composants comme vous le souhaitez, car aucune règle de conception technique n'est prise en compte.

Haut de la page

Planification des coûts avec la nomenclature structurée

Project+ : résultats de la conception  

Représentation graphique d'une nomenclature avec données de prix

Project + vous aide à préparer systématiquement les résultats de la planification grâce à la fonction de panier structuré.

Les résultats de la planification sont représentés deux fois dans le panier structuré :

  • Liste des composants prévus pour l'automatisation sous forme de postes individuels commerciaux pour chaque article
  • Liste dans une vue de machine ou d'installation

Si vous utilisez cette fonction pour importer une liste de prix, Project+ de Phoenix Contact propose les prix de tous les articles utilisés pour la conception – présentés de manière structurée.

Vous avez besoin d'une liste de prix ? Demandez-la à votre distributeur le plus proche.

Haut de la page

Transmettre le projet via les fonctions d'exportation

Project+ : exporter dans CLIP PROJECT  

Importer une station E/S dans CLIP PROJECT

Le projet conçu à l'aide de Project+ peut être transmis via des fonctions d'exportation exhaustives.

Ainsi, vous organisez les configurations de stations conçues directement dans Project+ sous forme de plan graphique. Via le presse-papier de Windows, vous pouvez utiliser ce plan dans les outils de votre choix. De plus : vous pouvez préparer les configurations pour une importation dans CLIP PROJECT ou PC WORX via des fonctions d'exportation spécifiques.

Le rapport de projet généré via Project+ de Phoenix Contact contient les informations suivantes :

  • Nomenclature avec les descriptions spécifiques des composants sélectionnés – lorsque la liste des prix est chargée, complétée par les données de prix correspondantes
  • Plan graphique des stations E/S conçues
Haut de la page

Project+ parle votre langue

Project+ est disponible dans sept langues : allemand, anglais, français, italien, espagnol, néerlandais, russe.

Chacune de ces langues dispose de son propre fichier d'installation dans deux versions :

  • Windows 7 (32 bits), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64 bits)

Le DVD du produit contient toutes les langues et les versions de système d'exploitation. Vous pouvez également télécharger le fichier d'installation Project+ correspondant directement et gratuitement – pour cela, cliquez sur le lien approprié.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Concevoir une station E/S avec Project+

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98