Planification et conception

Planification et conception

Configurer en toute simplicité

Intuitive user experience : avec Project+, concevez vos stations E/S rapidement et clairement.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Planification et conception

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La planification d’un projet avec des produits systémiques exige des connaissances approfondies. ​Project+​ facilite ce processus et vous aide à créer une station E/S comme partie intégrante de l’automatisation d’une installation ou d’une machine. Vous pouvez ainsi, sans adaptation, créer des stations E/S dédiées à votre application.

Avantages

  • Planification optimale des stations E/S sans adaptation
  • Conception des stations E/S techniquement correctes, de façon simple et individuelle
  • Création automatique des documents du projet, avec nomenclatures, description d’articles et plan de montage graphique
  • La demande de signal et le plan de montage en un clin d’œil

Assistant de conception pour les stations E/S

Screen Project+3

Des signaux de processus à la station E/S terminée

Lors de la conception des équipements électroniques d’une automatisation, Project+ est l’expert à vos côtés.

Avec Project+, vous concevez très rapidement une station opérationnelle répondant à vos besoins, et ce sans délai de prise en main. De plus, vous pouvez générer des informations pour les étapes suivantes du processus d’automatisation.

Déroulement : vous indiquez les signaux E/S requis dans votre application pour connecter les capteurs et les actionneurs. Ensuite, Project+ détermine la sélection de produits optimale parmi les gammes Axioline F et Inline de Phoenix Contact – et assemble les appareils sélectionnés en une station, conformément aux règles de conception. Vous obtenez directement le plan de montage graphique et une nomenclature avec la description des articles.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98