Système de commande de l'éclairage

Système de commande de l'éclairage de Phoenix Contact

Flexible et individuel

Avec le système de commande de l'éclairage, vous pouvez concevoir, pour l'industrie, des concepts d'éclairage économes en énergie de manière simple et rapide.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Système de commande de l'éclairage

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Afin d'éclairer les bureaux et ateliers de productions et garantir ainsi un niveau de sécurité, de concentration et de luminosité indispensable suffisante, une adaptation individuelle et une commande intelligente de l'éclairage sont requises. Phoenix Contact propose diverses armoires de répartition de l'éclairage, prêtes à installer et simples d'utilisation.

Avantages

  • Efficacité accrue grâce à un éclairage adapté à vos besoins
  • Organisation de l'éclairage flexible et rapide via un navigateur Web
  • Coûts de planification réduits grâce à des armoires électriques prêtes au montage et précâblées
  • Mise en service rapide grâce à une définition simplifiée des fonctionnalités
  • Paramétrage et diagnostic de l'éclairage à distance

Armoires de répartition de l'éclairage prêtes à installer

Armoire de répartition de l'éclairage de Phoenix Contact  

Armoires de répartition de l'éclairage prêtes à installer

Les armoires de répartition de l'éclairage de Phoenix Contact sont prêtes à installer et peuvent être raccordées immédiatement. Vous pouvez définir toutes les fonctionnalités souhaitées via le navigateur Web. Le système peut être intégré via le réseau Ethernet dans le système de commande et de contrôle relatif comme dans le système de gestion énergétique.

Les armoires de répartition de l'éclairage existent également pour les hangars industriels, les immeubles de bureaux, les espaces extérieurs et l'éclairage de secours. Elles peuvent fonctionner individuellement ou de manière combinée, sans pour autant engendrer des coûts de configuration plus élevés.

Mise en réseau et installation en toute simplicité

Commande de l'éclairage en réseau  

Mise en place et raccordement simplifiés

Vous pouvez mettre facilement en réseau les armoires de répartition de l'éclairage et les installer rapidement via la transmission des paramètres. Vous pouvez ainsi créer des fonctions de groupes transversales, permettant ainsi à plusieurs armoires de répartition d'éclairage d'interagir entre elles.

Il suffit de raccorder l'alimentation de l'armoire, les diodes ou les bandes lumineuses, éventuellement l'interface DALI, les signaux d'entrée des boutons-poussoirs conventionnels ou des détecteurs de mouvement, éventuellement les capteurs de lumière et le réseau Ethernet.

Contrôle de l'éclairage : standard et individuel

Vous avez des exigences particulières quant à la taille et le type d'armoires de répartition de l'éclairage ? Utilisez nos composants et développez vos propres armoires de répartition de l'éclairage en fonction de vos besoins. Ainsi, il est possible d'exploiter de petites solutions avec seulement quelques fonctionnalités tout comme de grandes structures avec une puissance de sortie plus élevée.

Ensemble, nous pouvons concevoir une solution individuelle et sur-mesure pour votre cas d'application. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner tout au long de votre projet, de la phase de conseil jusqu'à la mise en service de votre installation.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer