Retour au sommaire

Switches intelligents 2000 et 2100

Deux switches intelligents 2000

Switch non administrable simple ou switch administrable puissant ? Les switches intelligents 2000 (Fast Ethernet Switch) et 2100 (switch Gigabit) associent les meilleures caractéristiques des deux mondes. Ils se manipulent aussi facilement qu'un switch non administrable, mais offrent les fonctions d'un switch administrable et améliorent la stabilité et la robustesse de votre réseau de machines.

Mode non administrable

En mode non administrable, le switch 2000/2100 se comporte comme un switch non administrable. Cela veut dire que vous ne devez pas le configurer et qu'il ne reçoit aucune adresse IP. Contrairement au switch non administrable classique, il renforce le réseau de machines, car les mécanismes de redondance et les fonctions de filtrage sont activés en arrière-plan. Le switch offre la stabilité réseau d'un switch administrable sans qu'il ne soit nécessaire de le configurer.

Variantes pour armoires électriques particulièrement plates

Switch au design plat FL SWITCH 2008F  

Le switch plat 2008F trouve sa place dans n'importe quelle armoire électrique

Si vous utilisez sur ou dans votre machine des armoires électriques de préférence plates et compactes, le design typique des switchs n'entre peut-être pas en ligne de compte en raison de la profondeur de montage. Les switchs de la série 2000F sont le choix idéal pour ces applications. Grâce à leur design particulièrement plat avec une profondeur de montage de tout juste 37 mm à partir du rail DIN, ils trouvent leur place dans n'importe quelle armoire électrique. Les switchs plats vous permettent ainsi de mettre vos composants Ethernet en réseau dans un espace très restreint.

Filtre de multidiffusion

Transmission de données avec et sans IGMP-Snooping  

Les switches intelligents 2000 et 2100 transmettent les multidiffusions uniquement aux équipements réseau en ayant besoin

A l'aide IGMP-Snooping, les Ethernet Switches 2000 et 2100 transmettent les multidiffusions uniquement aux équipements réseau ayant besoin des informations qui y sont contenues. Cela permet de réduire la charge de données au sein de votre réseau tout en renforçant sa stabilité.

Redondance pour des réseaux protégés contre les dysfonctionnements

Topologie RSTP  

RSTP a recours à un chemin de communication entre les switches et commute sur d'autres chemins en cas de dysfonctionnement

Les mécanismes de redondance sont indispensables si vous souhaitez un réseau particulièrement protégé contre les dysfonctionnements. Les switches intelligents 2000 et 2100 prennent en charge le Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) et le Media Redundancy Protocol (MRP) en tant que client.

Si la communication au sein du réseau est interrompue suite à un câble défectueux ou un dysfonctionnement d'appareil, les deux protocoles de redondance se chargent de la commutation des chemins de communication. Ils maintiennent la communication au sein du réseau afin qu'il n'y ait aucune période d'immobilisation.

Options de configuration flexibles

Différentes options de configuration du FL SWITCH 2000/2100  

Le FL SWITCH 2000/2100 se configure par carte SD, Smart Mode, CLI, SNMP ou interface Web

Outre le mode non administrable, vous disposez de différentes options pour configurer les switches intelligents 2000/2100.

Utilisez une carte SD pour déployer des fichiers de configuration rapidement et simplement sur plusieurs switches. Ainsi, si vous remplacez un appareil, il n'est pas nécessaire de configurer l'appareil de remplacement. En outre, l'interface Web du switch offre un aperçu clair de la configuration. La configuration réalisée via le Smart Mode, SNMP ou la Command Line Interface (CLI) est particulièrement rapide.

Présentation des switches FL 2000 et 2100

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s10/100/1000 Mbit/s
Contact d'alarmenonnon
Plage de température0 °C à +60 °C0 °C à +60 °C
Tension d'alimentation18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Fonctions de filtrage  
Quality of Serviceouioui
VLANouioui
Multidiffusion / IGMP Snoopingouioui
Redondance  
Rapid Spanning Tree (RSTP)ouioui
MRP-Manager / ClientNon / ouiNon / oui
Fast Ring Detection (FRD)nonnon
Large Tree Supportnonnon
Redondance en anneau étendue 15 msnonnon
Fonctions de gestion  
Configuration de ports, statistiques et utilisationouioui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ouioui
Address Conflict Detection (ACD)ouioui
Serveur DHCPBasé sur portBasé sur port
Command Line Interface (CLI)ouioui
Protocoles d'automatisation  
PROFINET Classe de conformitéAA
Périphérique d'E/S PROFINETnonnon
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
ouioui
Homologations  
Homologations maritimesnonnon
Homologations EXnonnon
CEI 61850-3nonnon

Aller à la liste des switches intelligents 2000 et 2100.


Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Switches intelligents 2000 et 2100

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98