Retour au sommaire

Factoryline WLAN EPA permet de rendre des appareils compatibles avec le WLAN simplement et rapidement

WLAN EPA en application

L'adaptateur de port Ethernet FL WLAN est un adaptateur WLAN industriel permettant la connexion économique des appareils compatibles Ethernet à votre réseau WLAN. Un module sans fil et une antenne sont déjà intégrés dans l'adaptateur de port Ethernet compact et robuste. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et simplement reliée à l'automate via un câble Ethernet doté d'une connectique M12. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.

Installation simple et rapide

Installation simple du FL EPA  

Installation simple sur le terrain

L'adaptateur de port Ethernet constitue une solution simple permettant de rendre des automates industriels dotés d'un port Ethernet compatibles avec le WLAN. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et reliée à l'automate via un câble Ethernet M12.

Avantages :

  • Module IP65 compact avec antenne intégrée
  • Raccordements M12 pour Ethernet et tension
  • Montage simple sur le terrain

Installation simple et sécurisée grâce à une configuration automatique

Bouton Mode  

Configuration simple grâce au bouton Mode

Le bouton Mode permet de créer facilement et rapidement des petits réseaux et des réseaux point-à-point sécurisés sans effectuer de configuration. Il est également possible d'effectuer la configuration via le navigateur Web.

Réglages supplémentaires via les commandes AT

Le FL EPA 2  

Configuration et commande simples du FL EPA 2

Le module WLAN EPA peut être automatiquement configuré via des commandes AT à l'aide d'un automate, ou être commandé pendant son fonctionnement. Par exemple, il est possible de contrôler des processus d'itinérance, c'est-à-dire de passer des points d'accès, dépendants de la position via l'automate, à des systèmes mobiles.

FL EPA : aperçu

Caractéristiques

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Normes WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays)

2,4 GHz, canal 1-11
5 GHz : canal 36-140 (client)
5 GHz : canal 36-48 (point d'accès)

2,4 GHz, canal 1-11
5 GHz : canal 36-140 (client)
5 GHz : canal 36-48 (point d'accès)

Débit de données max. (brut)

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Débit de données max. (net)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Modes de fonctionnementClient (passerelle à client unique, passerelle à plusieurs clients)
(micro point d'accès)
Passerelle sans fil entre deux FL EPA
Client (passerelle à client unique, passerelle à plusieurs clients)
(micro point d'accès)
Passerelle sans fil entre deux FL EPA

Puissance maximale d'émission

2,4 GHz : 17 dBm (avec antennes)
5 GHz : 15 dBm (avec antennes)

2,4 GHz : 17 dBm (avec antennes)
5 GHz : 15 dBm (avec antennes)

Nombre d'antennes

1 (interne)

1 raccordement RSMA (externe)

Indice de protection après l'installation

IP65IP65

Température ambiante (en service)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Alimentation en tension

9-30 V DC, max. 1,7 Watt

9-30 V DC, max. 1,7 Watt

Particularités

Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth

Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth

Cliquez ici pour retrouver les produits WLAN industriel pour réseaux Ethernet.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98