Outillage à main

Robuste et ergonomique

Robuste et ergonomique

Les outils à main de grande qualité vous permettent de travailler de manière conviviale et sécurisée.

Retour Outil

Catégories

  • Outil de coupe
    Outil de coupe

    L'outil de coupe CUTFOX est caractérisé par une longue durée de vie, une transmission par levier optimisée et des formes de poignées ergonomiques.

  • Outil de serrage
    Outil de serrage

    Cet outil de qualité permet une bonne prise en main, et assure un vissage rapide en toute sécurité.

  • Outil de sertissage
    Outil de sertissage

    Outil de sertissage mécanique pour des résultats professionnels lors du sertissage de différents types de contact.

  • Outil électronique
    Outil électronique

    Outils durables et de qualité pour les travaux de précision dans le domaine de l'électronique et de l'électromécanique.

  • Outil universel
    Outil universel

    Outils universels de grande qualité, multifonction pour une grande variété d'utilisations.

  • Profilé et coupe-profilé
    Profilé et coupe-profilé

    Des appareils professionnels découpent les profilés rapidement et au millimètre près. Des équipements de protection assurent votre sécurité.

Rechercher dans Outillage à main

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer : pour toutes ces applications du domaine électrotechnique, Phoenix Contact vous propose un outil à main optimal. Découvrez les outils de haute qualité, dédiés au traitement et et à la mesure de notre gamme de produits TOOL fox.

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de très grande qualité
  • Maniement facile et convivial grâce aux formes de poignées ergonomiques
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Repérage personnalisé des outillages

TOOL fox   

TOOL fox avec repérage

Les outils à dénuder et à sertir peuvent désormais être munis d'une gravure laser permanente. Vous pouvez ainsi personnaliser votre outil et il devient ainsi l'outil, dont vous êtes l'unique propriétaire.

  • Repérage laser bien lisible et permanent
  • Repérage appliqué à la personne ou à l'activité
  • Prévention de toute confusion ou des vols

Vous pouvez retrouver tous les outillages repérables sur le site de Phoenix Contact. Leur désignation comporte les trois lettres majuscules « CUS ». La saisie des données de repérage se fait directement sur l'article et fait partie intégrante du processus de commande ou de demande d'informations.

Kits d'outillage individuels

TOOL-CARRIER  

Kit d'outillage

Organisez votre kit d'outillage CUS selon vos besoins personnels :

  • Nous vous proposons six types de trousses à outils différents, conçus d'après des utilisations classiques
  • Il vous suffit de sélectionner la trousse souhaitée dans la liste de produits et d'organiser les outillages dans l'onglet « Configuration »

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Découvrez la pince multifonction Crimpfox 4in1 !

Outil 4 en 1 pour le traitement des embouts de 0,5 mm² à 2,5 mm², conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'un chargeur et d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage.


Crimphandy, le résultat gagnant

Solution individuelle de dénudage et sertissage ... sans effort ! 4 fois plus rapide.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer