Supports d'écran DCS

Supports DCS pour écrans fixes et mobiles

Protection des écrans utilisés sur le terrain

Les boîtiers électroniques DCS protègent les écrans fixes et mobiles dans les conditions d'environnement difficiles.

Retour Boîtiers de terrain

Catégories

Rechercher dans Supports d'écran DCS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les supports d'écran de la gamme DCS permettent d'intégrer des écrans TFT de tailles différentes. Ils protègent les composants électroniques fixes et mobiles de manière fiable contre les effets mécaniques, la poussière et les projections d'eau. Avec les claviers à membrane et les écrans en option, vous disposez d'interfaces Homme Machine (IHM) adaptées à vos applications, pour la saisie et l'affichage des données.

Avantages

  • Versions standard pour différentes interfaces d'appareils
  • Intégration facile d'écrans, grâce à des kits de montage adaptés
  • Possibilité de claviers à membrane sur mesure, même suivant vos spécifications
  • Utilisation aisée grâce à une batterie intégrée
  • Modèles spécifiques suivant les exigences des clients

Applications variées

Applications variées  

Applications variées

Les boîtiers IP54 de la gamme DCS sont conçus pour une plage de température de -20 °C à +50 °C, pour intégrer facilement des écrans grâce à des kits de montage adaptés.

  • Matériau : plastique ABS résistant aux chocs
  • Coloris : gris clair (RAL 7035)

 

Solutions de commande personnalisées

Solutions de commande personnalisées  

Solutions de commande personnalisées

Les différentes tailles de fenêtre permettent des solutions de commande personnalisées selon les besoins spécifiques ou parfaitement reconnaissables.

  • Pour des écrans d'une taille de 5,7 à 15 pouces
  • Intégration de claviers à membrane à droite ou à gauche
  • Versions spécifiques aux clients

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements