Gestion intelligente et conviviale des stations de charge : avec CHARX manage (avant EV Charging Suite), vous pouvez optimiser le fonctionnement de votre infrastructure de charge. La suite logicielle évolutive représente l'interface entre les conducteurs des véhicules électriques, les exploitants des parcs de charge, le système de gestion des bâtiments et les prestataires Backend.
Avec le nombre croissant de voitures électriques, les besoins en possibilités de recharge augmentent aussi. C'est pourquoi les parkings extérieurs ou couverts sont de plus en plus équipés de stations de charge.
Les ingénieurs, les constructeurs et les gestionnaires de tels parcs de recharge doivent relever le défi d'obtenir la puissance de charge optimale sur chaque borne de recharge, en tenant compte du raccordement réseau limité sur place. Simultanément, il faut assurer une disponibilité et une sécurité élevées, en tenant compte des autres récepteurs et générateurs.
Avec CHARX manage, notre solution logicielle évolutive, vous pouvez faire face à ce défi. Vous pouvez gérer jusqu'à 50 bornes de recharge et optimiser leur fonctionnement.
Cliquez sur les images pour en savoir plus.
La gestion de la charge extrêmement efficace répartit la puissance de raccordement disponible de manière homogène entre max. 50 bornes de recharge AC et DC. Cela protège votre raccordement réseau contre la surcharge et le réseau de distribution contre les déséquilibres de charge.
Au lieu dune répartition homogène de la puissance de charge entre toutes les bornes de recharge, vous pouvez accorder une priorité plus ou moins élevée à certains utilisateurs, selon quatre niveaux. Cela peut être utile p. ex. pour les stationnements de courte durée ou les V.I.P.
Avec lOpen Charge Point Protocol (OCPP) intégré, vous pouvez vous connecter aux services basés sur le cloud. Cela comprend p. ex. lautorisation des utilisateurs ainsi que la transmission des données de la charge pour la facturation.
Si les stations de charge font partie de linfrastructure des bâtiments, il est utile de les connecter à un système de gestion des bâtiments. Celui-ci fournit au parc de recharge le courant de charge disponible, selon les besoins des autres récepteurs.
Utilisez un navigateur web pour mettre en service, configurer, piloter et surveiller facilement votre parc de recharge.
En quelques clics, vous pouvez gérer les utilisateurs et les bornes de recharge, valider des recharges et bien plus encore – de manière classique à l'ordinateur de bureau ou mobile avec une tablette par une connexion VPN sécurisée.
L'interface web intuitive réunit ainsi toutes les fonctions pour l'exploitant de l'installation, les techniciens d'entretien et le personnel de service.
Cliquez sur les images pour en savoir plus.
Le tableau de bord vous donne un aperçu rapide. Il affiche létat de toutes les bornes de recharge ainsi que lénergie chargée. Vous pouvez valider ou arrêter manuellement les recharges.
Les parcs de recharge particulièrement étendus ou les installations dispersées peuvent être répartis dans deux circuits de charge. Vous pouvez configurer séparément les paramètres, tels que la puissance de raccordement ou la limitation des déséquilibres de charge pour chaque circuit de charge.
Vous pouvez ajouter facilement de nouvelles bornes de recharge en enregistrant leurs paramètres, p. ex. lattribution des circuits de charge, le type de contrôleur de charge, ladresse IP, le type de charge et les caractéristiques électriques. Ainsi, il est possible dagrandir de manière flexible votre parc de recharge.
Accordez des autorisations de recharge au niveau local en attribuant des étiquettes RFID. Déterminez en option la date dexpiration et la priorité des utilisateurs. Lauthentification peut aussi être réalisée par lOCPP auprès de la société de facturation.
Pour la facturation ou le diagnostic local, il est possible dexporter les données énergétiques et de transaction de toutes les recharges au format CSV. Ainsi, vous pouvez p. ex. analyser le niveau dutilisation de votre parc de recharge pendant des périodes prolongées.
Les conducteurs des voitures électriques sont guidés de manière intuitive par un écran tactile sur un terminal
Sur demande, les utilisateurs de vos stations de charge peuvent être guidés par l'écran tactile d'un terminal central, de l'autorisation jusqu'à la fin de la recharge.
Pendant la charge, CHARX manage détecte toutes les données énergétiques et de transaction pertinentes, les enregistre dans une base de données SQL locale et les transmet par l'OCPP à l'opérateur Backend.
Sur demande, nous pouvons aussi ajouter votre logo et les couleurs désirées à l'écran tactile, pour un marquage et un look homogènes du parc de recharge.
En option, vous pouvez intégrer CHARX manage dans un système de gestion des bâtiments et de l'énergie. Pour cela, Emalytics de Phoenix Contact est la solution idéale.
Avec la prescription dynamique du courant de charge maximum et l'échange d'autres données en temps réel, vous pouvez optimiser l'interaction entre les bâtiments et le parc de recharge, et éviter ainsi de manière ciblée des pointes de charge.
Ainsi, vous pouvez recharger les voitures électriques avec un bilan neutre en CO2 et le courant photovoltaïque que vous avez produit. Simultanément, vous assurez que la réserve d'énergie est suffisante pour les récepteurs du bâtiment.
Cliquez sur les images pour en savoir plus.
Avec Emalytics, votre parc de recharge sintègre parfaitement dans le système de gestion des bâtiments. Linterface REST innovante permet une transparence maximale de létat et des caractéristiques de vos stations de charge ainsi quun pilotage flexible.
Le monitoring et lanalyse de toutes les données des générateurs et de consommation permettent une fourniture et une distribution de lénergie prévisibles et adaptées aux besoins. Ainsi, vous assurez le fonctionnement, minimisez les pertes et optimisez vos coûts.
Lutilisation des véhicules électriques comme des accumulateurs dénergie mobiles pourra devenir à lavenir une solution pour éviter les pointes de charge coûteuses. Aujourdhui déjà, nous développons des solutions actives Vehicle-to-Grid et Vehicle-to-Building.
Selon la taille de votre parc de recharge, vous disposez de licences de base évolutives.
Pour 5 bornes de recharge |
Pour 10 bornes de recharge |
Pour 20 bornes de recharge |
Pour 30 bornes de recharge |
Pour 50 bornes de recharge | |
---|---|---|---|---|---|
Type | EV-CC-S-SUITE-CP5 | EV-CC-S-SUITE-CP10 | EV-CC-S-SUITE-CP20 | EV-CC-S-SUITE-CP30 | EV-CC-S-SUITE-CP50 |
Référence | 1153509 | 1086929 | 1153508 | 1086921 | 1086920 |
Pour les extensions futures, vous pourrez bénéficier de licences de mises à niveau à un prix intéressant.
De 5 à 10 bornes de recharge | De 10 à 20 bornes de recharge |
De 10 à 30 bornes de recharge | De 20 à 30 bornes de recharge | De 30 à 50 bornes de recharge | |
---|---|---|---|---|---|
Type | EV-CC-S-SUITEUPG5- 10 | EV-CC-S-SUITEUPG10- 20 | EV-CC-S-SUITEUPG10- 30 | EV-CC-S-SUITEUPG20- 30 | EV-CC-S-SUITEUPG30- 50 |
Référence | 1153513 | 1153516 | 1086891 | 1153520 | 1086889 |
Selon l'architecture de votre parc de recharge, vous pouvez choisir entre deux ordinateurs industriels répondant à vos attentes de performance en matière de matériel. Cela vous prendra alors juste quelques minutes pour installer les logiciels.
Panel PC |
Box-PC | |
---|---|---|
Application |
Parcs de recharge avec autorisation et commande tactile sur le terminal central |
Parcs de recharge sans autorisation ou avec autorisation décentralisée sur chaque borne de recharge |
Type |
VL2 PPC12 1000 |
BL2 BPC 1000 |
Référence | 2404777 | |
Code de configuration recommandé |
D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00 |
A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00 |
Selon le type de charge et les fonctions nécessaires, nous vous proposons des contrôleurs de charge compatibles. Vous les connecterez ensuite à votre ordinateur industriel par Ethernet.
CHARX control |
CHARX control |
CHARX control | |
---|---|---|---|
Ensemble des fonctions |
Charge AC, saisie des données énergétiques |
Charge AC, saisie des données énergétiques, authentification RFID, surveillance du courant de défaut |
Charge DC par CCS et CHAdeMO, charge AC, saisie des données énergétiques, authentification RFID |
Type |
EM-CP-PP-ETH | EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH |
EV-PLCC-AC1-DC1 |
Référence | 2902802 | 1018701 | 1624130 |
Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :
Nous sommes là pour vous conseiller et pour mettre au point avec vous les exigences spécifiques à votre projet. Avec nos nombreuses années d'expérience, nous vous accompagnons lors de l'installation et de la mise en réseau de vos stations de charge ainsi que pour la connexion avec les prestataires de services Backend et avec les systèmes de gestion des bâtiments.
Une gestion intelligente et pratique des stations de charge
"$pageName" sur