Homologation
Tension nominale UN
Sens de l'action
Signalisation de défaut
Courant nominal de décharge In
Elément de protection/circuit
Parafoudre / parasurtenseur universel enfichable à base de varistances destiné aux applications 48–60 V DC, comprenant deux fils et une masse, avec contact de signalisation à distance
Parafoudre / parasurtenseur universel enfichable à base de varistances destiné aux applications 48–60 V DC, comprenant deux fils et une masse, avec contact de signalisation à distance
Module de protection composé d'un élément de base et d'une fiche de protection, avec varistance haute performance, pour montage sur NS 35/7,5, monocanal :
Module de protection composé d'un élément de base et d'une fiche de protection, avec varistance haute performance, pour montage sur NS 35/7,5, monocanal :
Parafoudre monocanal à contact de signalisation à distance pour 120 V AC
Parafoudre à deux canaux à contact de signalisation à distance pour 120 V AC, 2 fils plus fil de terre.
Parafoudre à deux canaux à contact de signalisation à distance pour 120/240 V AC (configuration Split Phase), 3 fils.
Parafoudre à trois canaux à contact de signalisation à distance pour 120/240 V AC (configuration Split Phase), 3 fils plus fil de terre.
Parafoudre à trois canaux, à contact de télésignalisation pour courant alternatif 120/240 V (configuration Split-Phase) ou 120/208 V (couplage en étoile), à 4 fils.
Parafoudre à quatre canaux, contact de télésignalisation pour la connexion en étoile 120/208 V AC triphasée, 4 fils plus fil de terre.
"$pageName" sur