ME B-22,5 MKDSO GY - Bouchon
2706904

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 21 mm, hauteur: 17,05 mm, profondeur: 8,55 mm, coloris: gris (similaire à RAL 7042)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94