FL BT EPA AIR SET - Kit radio
2693091

Kit - adaptateur de port Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet ; Bluetooth V2.0 ; bande de fréquence 2,4 GHz ; 1 interface radio par module ; WLAN-BlackChannelList ; LEM ; homologations nationales ; IP65 ; raccordement M12 pour 9 - 30 V DC et LAN ; Autocrossing ; compatible avec PROFINET et PROFIsafe

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Transparence du protocole de communication de niveau 2
Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Indice de protection IP65
Portée* jusqu'à 200 m
Antenne spéciale intégrée (EPA)