TPM070ZGW-12/800330924 S00075
-
Panel PC
2401285
Maritime-Panel PC, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plate-forme ouverte, sans système de bus.