FOC-SC:A-SC:A-GZ04/...
-
Câble de jonction FO
1413790
Câble FO équipé, câble Zipcord, fibre de verre multimode 62,5/125 µm, OM1, connecteurs : SC-Duplex / SC-Duplex, indice de protection : IP20, pour goulottes ou armoires électriques
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Câble de jonction multimode avec des caractéristiques visuelles et mécaniques excellentes pour la pose à l'intérieur
Parfait pour une intégration dans des installations de distribution et pour le raccordement d'équipements terminaux
Protection incendie grâce à une gaine LSZH et aux composants UL 94 V0
Tests par interférométrie à chaque étape du processus de certification
Satisfies optical and mechanical industry standards
Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'atténuation optimales