EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - Câble de charge DC
1409060

CHARX connect, CCS type 2, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 5 m, noir, droit, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Maniement aisé grâce à la poignée ergonomique et composant de poignée supplémentaire en caoutchouc
Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance