FL MGUARD RS2000 TX/TX-B
-
Routeur
2702139
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 120,6 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Coloris | argent |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
| Nombre de voies | 2 (Ports RJ45) |
| Contact de signalisation | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Texte complémentaire | sans isolation galvanique |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Type de produit | Routeur de sécurité pour profilé |
| Type | Stand-alone |
| Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Fonctions de sécurité | |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
| Fonctionnalité de base | Routeur pour routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
| Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
| Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
| Protection contre | IP-Spoofing |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 11 V DC ... 36 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 0,24 A |
| Courant absorbé typique | 100 mA (pour US = 24 V DC) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 250 mA (protection contre les courts-circuits) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) 2 kV power line, 1kV data line | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55022 / classe B |
| Affichage d'état | LED : P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Référence | 2702139 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN321 |
| Product key | DNN321 |
| GTIN | 4046356983242 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 880 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 725 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 029f96d5-46ab-48ff-a213-3ecde00aa543 |
Produits compatibles
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
Avantages
Outil central de gestion
Performance maximale
Sécurité maximale
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2