TPEM121ZGM-12/800930924 S00061 - Écran tactile
2401271

Robuste-Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles