VS-OE-OE-937/...
-
Câble de données
1402687
Au mètre, Câble de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), blindé, PE-X exempt d'halogène, noir RAL 9005, 4 fils (1x4xAWG22/7, SF/TQ), coloris du fil: blanc-bleu, orange-jaune, longueur de câble: Longueur au choix (0,5 ... 400 m)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Application | Applications ferroviaires |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s |
Longueur du câble | Longueur au choix (0,5 ... 400 m) |
PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 [937] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vitesse du signal | 75 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | env. 1,5 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,4 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
Epaisseur gaine extérieure | env. 1,00 mm |
Câblage total | Quarte en étoile |
Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
≤ 100 pF (fil-blindage) | |
Tension nominale câble | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 73 dB (pour 1 MHz) |
70 dB (pour 4 MHz) | |
65 dB (pour 10 MHz) | |
57 dB (pour 31,5 MHz) | |
52 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 25 dB (pour 4 MHz) |
30 dB (pour 10 MHz) | |
30 dB (pour 31,5 MHz) | |
30 dB (pour 62,5 MHz) | |
28 dB (pour 100 MHz) | |
Télédiaphonie (FEXT) | 78 dB (pour 1 MHz) |
77 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 31,5 MHz) | |
56 dB (pour 62,5 MHz) | |
48 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
4,4 dB (pour 4 MHz) | |
7,4 dB (pour 10 MHz) | |
14 dB (pour 31,5 MHz) | |
20 dB (pour 62,5 MHz) | |
26 dB (pour 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Classe C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) | |
Température ambiante (montage) | -25 °C ... 90 °C |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
Référence | 1402687 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1LEA |
Product key | AF1LEA |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2