PLT-SEC-T3-230-FM - Parafoudre de type 3
2905229

Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles