Les modules UPS à batterie intégrée sont très peu encombrants : le module UPS et la batterie sont réunis dans un seul boîtier. Il suffit de raccorder une alimentation en amont.
STEP-UPS/24DC/24DC/3
-
Alimentation secourue
2868703
Alimentation secourue avec module de batterie intégré. Le module de batterie STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH peut être commandé séparément.
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension nominale d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Temps de sauvegarde | 50 min (1 A) |
25 min (2 A) | |
17 min (3 A) | |
Sélecteur rotatif | Service |
| |
5 min. | |
10 min. | |
20 min. | |
Courant absorbé | 4,7 A |
< 30 mA | |
< 0,5 A (Processus de charge (ICharge = max, IOut = 0)) | |
Seuil de commutation fixe | < 22,5 V |
Seuil de commutation variable | 1 V / 1 s |
Temps d'enclenchement typique | < 0,5 s |
Fusible d'entrée | 7 A (temporisé, intérieur) |
Rendement | > 98 % (Alimentation secteur, pour accumulateur d'énergie chargé) |
> 95 % (Mode batterie) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
Limitation du courant de sortie | En fonctionnement en réseau conformément au courant maximum admissible |
> 4 A (Mode batterie) | |
POWER BOOST (IBoost) | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
Temps de protection contre les microcoupures | 900 s |
Déclassement | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
Puissance de sortie | 72 W |
Puissance dissipée | 0,6 W (Fonctionnement en réseau) |
2 W (Fonctionnement en réseau) | |
4,4 W (Fonctionnement en réseau) | |
1,1 W (Mode batterie) | |
3,8 W (Mode batterie) | |
10 W (Mode batterie) | |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
Intensité de sortie Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 23 V DC ... 26,5 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
Intensité de sortie Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
Signal: Alarme | |
Description de la sortie | Transistor |
Signal: Charge de batterie | |
Description de la sortie | Transistor |
Signal: Mode batterie | |
Description de la sortie | Transistor |
Tension nominale UN | 18,5 V DC |
Tension en fin de charge | 18,5 V DC ... 21 V DC |
Courant de charge | 0,4 A |
Capacité nominale | 1,4 Ah |
Plage de capacité nominale | 1,4 Ah |
Protection contre la décharge totale | < 15 V DC |
Technologie pile | LIPO |
Support d'enregistrement | Lithium polymère |
Contrôle de présence de batterie (cyclique) | 60 s |
Contrôle qualité de la batterie | oui, à chaque charge et régulièrement une fois par mois |
Technologie IQ | non |
Gestion de réseau | Non |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,6 Nm |
Couple de serrage max. | 0,8 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,6 Nm |
Couple de serrage max. | 0,8 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 6,5 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Power In OK |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Alarme |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Charge de batterie |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | clignote |
Sortie de signal: Sortie de couplage | |
Nom signalisation | Mode batterie |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | statique on |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Overload |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | clignote |
Sortie de signal | |
Nom signalisation | Service/Battery Error |
Affichage d'état | LED |
Informations sur l'affichage d'état | clignote |
Type de produit | DC-USV |
Technologie IQ | non |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1401000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 108 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 61 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 0 mm / 0 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | PC |
Version du boîtier | Plastique |
Matériau verrou de pied | POM (Polyoxymethylene) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 45 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Homologations UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2868703 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUS43 |
Product key | CMUS43 |
GTIN | 4046356519939 |
Poids par pièce (emballage compris) | 594,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 450 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation sans interruption par batterie LiPo intégrée
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2