SD FLASH 2GB EMLOG - Mémoire de programme/configuration
2403484

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et application EMlog, pour l'utilisation avec un automate Inline ILC 191 ME/AN. L'application EMlog permet de consulter les impulsions, les valeurs analogiques et le Modbus/RTU des appareils de mesure. Il est possible de configurer les canaux/appareils et la connexion à un système supérieur, avec l'interface basée web.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Clé de licence pour le programme utilisateur
Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
Article requis : ILC 191 ME/AN, Art. Nr. 2700074
Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence et programme utilisateur pour la lecture d'appareils de mesure
Configuration et mise en service complètes via l'interface Web intégrée (HTML 5)
24 entrées d'impulsion max. (avec IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Redirection des données vers un système de gestion via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP et fichier CSV
Max. 10 compteurs d'énergie EMpro EEM-MA250/400/600
8 entrées analogiques max. (avec IB IL AI 2/SF-PAC ou IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Max. 10 modules de mesure de puissance (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Max. 30 compteurs d'énergie avec interface de M-Bus