RVT-AL/ST 3,2/12
-
Rivet aveugle
3240512
Rivets aveugles, Ø 3,2 mm, longueur de douille 12 mm, douille en aluminium, tige en acier galvanisé, tête plate, variante standard selon DIN 7337 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Corps de pince compact, à pliage ergonomique
Pour la fixation des blocs de jonction de traversée en paroi de puissance RW... et UW..., un rivet spécialement adapté aux bornes est disponible.
3 inserts pour diamètre de rivet de 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm ... 5,0 mm