PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Module relais à semi-conducteurs
2982663
PLC-INTERFACE pour les applications NAMUR, comprenant le bloc de jonction de base PLC-BSC.../21 avec raccordement vissé et câblage intégré, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, sortie à commutation positive, tension d'alimentation 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Détecteurs de proximité NAMUR |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,34 W |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V DC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,4 kV |
Circuit de commande | |
Tension nominale d'entrée UN | 8,2 V DC ±10 % |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Tension de marche à vide | 8,2 V DC ±10 % |
Point de commutation | ≥ 2,1 mA (à l'état conducteur) |
≤ 1,2 mA (à l'état bloquant) | |
6,3 mA ... 10 mA (en cas de court-circuit) | |
0 mA ... 0,35 mA (en cas de rupture de fil) | |
Hystérésis de commutation | env. 0,2 mA |
Résistance interne | env. 1 kΩ |
Longueur du câble | < 30 m |
Dénomination | Sortie de signal |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | ≤ 100 mV (à l'état conducteur) |
UVN - UR; à l'état de blocage | |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Fréquence de transmission | env. 350 Hz |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,5 V (UR) |
Affichage d'état | LED (verte) |
Affichage des défauts | LED rouge |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Dénomination | Sortie de signalisation des défauts |
Tension nominale de sortie | UVN - URest |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 2 V (URest) |
Affichage des défauts | LED rouge |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (En règle générale, il convient de maintenir ces blocs de jonction lors du raccordement des conducteurs (tenir fermement d'une main, boîtier maintenu)) |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2982663 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK6213 |
Product key | DK6213 |
GTIN | 4046356147330 |
Poids par pièce (emballage compris) | 37,437 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,54 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Raccordement du système 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Raccordement du système 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Raccordement du système 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Possibilité de raccordement pour adaptateur PLC-V8
Tension d'alimentation stabilisée pour le détecteur de proximité NAMUR
Sortie numérique 24 V/50 mA pour le raccordement direct d'automates programmables
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2