Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - Module relais à semi-conducteurs
2966799

PLC-INTERFACE pour fonctions d'entrée, comprenant un module de base PLC-BSC.../SEN avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 120 V AC/110 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de temps jusqu'à 60 %
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires.
Module à relais avec isolation sûre selon DIN EN 50178 entre bobine et contact
Gain de place jusqu'à 80 %
Ponts enfichables fonctionnels
Raccordement direct du capteur au module à relais