Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - Bloc de jonction à relais statique
2964678

Interface pour relais à semi-conducteurs, contre les interférences côté commande, entrée : 230 V AC, sortie : 48 V DC/100 mA

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
Insensible aux courants parasites
Applications avec câbles de commande de grande longueur
Tension de chute de relais élevée