Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Module relais à semi-conducteurs
2948924

Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 110 V DC, sortie : 4-48 V DC/max. 100 mA

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles