EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Module relais à semi-conducteurs
2948830
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 48-60 V DC, sortie : 24-280 V AC/max. 1 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Application | Fonction de sortie |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 19.03.2025 |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 3,5 kV AC (Entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 60 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,64 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 38,4 V DC ... 66 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,32 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,64 |
Courant d'entrée typique pour UN | 4,5 mA |
Temps d'enclenchement typique | au plus une demi-période – passage à zéro de la tension |
Temps de coupure typique | au plus une demi-période – passage à zéro du courant |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Varistance | |
Fréquence de transmission | 25 Hz |
Type de sortie numérique | électronique |
Tension nominale de sortie | 240 V AC |
Plage de tension de sortie | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Intensité permanente limite | 1 A (voir courbe de derating) |
Courant de charge minimal | 50 mA |
Courant de fuite | 2,5 mA |
Courant de choc | 125 A (t = 10 ms) |
Angle de phase cos phi min. | 0,5 |
Intégrale de charge limite | 78 A2s (I2 x t pour t = 10 ms) |
Tension inverse de blocage | 600 V (Tension de blocage de crête répétitive) |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1,5 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Circuit RC; Circuit RC |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 102 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposés sans intervalle : horizontaux/non juxtaposés : au choix |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2948830 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
Poids par pièce (emballage compris) | 51,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 51,22 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2