PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100
-
Module relais à semi-conducteurs
2900352
Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 03.07.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,2 W |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrée/sortie) |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Tension nominale (relais à semi-conducteurs enfiché) | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
Courant d'entrée typique pour UN | 8,5 mA |
Temps d'enclenchement typique | 20 µs (pour UN) |
Temps de coupure typique | 300 µs (pour UN) |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Diode de roue libre; Diode de roue libre | |
Fréquence de transmission | 300 Hz |
Type de contact | 1 contact NO |
Type de sortie numérique | électronique |
Plage de tension de sortie | 3 V DC ... 48 V DC |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 1 V |
Circuit de sortie | 2 conducteurs indép. masse |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2900352 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK62A3 |
Product key | DK62A3 |
GTIN | 4046356508636 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,887 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,27 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | a80a3551-695e-48c9-b7dd-7b8e42c11535 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,305 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Adaptateur de fusible 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptateur de fusible 1186499
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Raccordement du système 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Raccordement du système 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Raccordement du système 2296061
-
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Raccordement du système 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Raccordement du système 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Raccordement du système 2296087
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Automate 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Module d'extension 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Module d'extension 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Automate 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Automate 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Automate 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Automate 2907447
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Relais statique miniature 2966618
Avantages
Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Relais à semi-conducteurs étanche RT-III
Ponts enfichables fonctionnels
Pouvoir de commutation élevé
Circuit de protection intégré en entrée
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2