PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21 - Module à relais
2834494

Modules porte-relais entièrement montés à raccordement vissé, composition : Embase, relais de puissance miniature enfichable avec contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation de relais. Tension d'entrée : 24 V AC, contacts : 2 inverseurs, 8 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux