ELR W3-230AC/500AC- 9 - Contacteur inverseur semi-conduct.
2297329

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 9 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Circuit de protection intégré
Fréquence de commutation élevée
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés