Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ELR W3-230AC/500AC- 2 - Contacteur inverseur semi-conduct.
2297303

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Longue durée de vie
Connexion sans interférence et sans usure
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés