ELR W3- 24DC/500AC- 2I
-
Démarreur moteur hybride
2297031
Démarreur moteur hybride pour inverser les moteurs 3~AC jusqu'à 500 V AC et 2 A de courant de sortie, avec 24 V DC de tension de commande, coupure de surcharge réglable, fonction d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3/PL e et raccordement vissé.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,2 W |
| Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
| Puissance dissipée maximale | 3,3 W |
| Puissance dissipée minimale | 1,1 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 40 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre inversions de polarité | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Débranchement sûr (IEC 60947-1) pour une tension de service ≤ 300 V AC |
| Isolation de base (CEI 60947-1) pour une tension de service de 300 V AC ... 500 V AC | |
| Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
| Commande | |
| Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant de commande assigné IC | 5 mA |
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
| 19,2 V (Signal « 1 ») | |
| Niveau commutat. | < 5 V DC (pour ARRÊT D'URGENCE) |
| Temps d'enclenchement typique | < 35 ms |
| Temps de coupure typique | < 40 ms |
| Sortie AC | |
| Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
| Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
| Courant de service assigné Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Plage de courant de charge | 180 mA ... 2,4 A (voir derating) |
| Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Classe 10A |
| Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
| Courant de fuite | 0 mA |
| Tension résiduelle | < 0,3 V |
| Courant de choc | 100 A (t = 10 ms) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Sortie de report d'information | |
| Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Tension résiduelle | < 0,5 V |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 107 mm |
| Profondeur | 114 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| ATEX | |
| Repérage | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certificat | PTB 07 ATEX 3145 |
| Homologation UL | |
| Certificat | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | ≤ 3 |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Remarque | Protection moteur |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Repérage | ≤ e |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Catégorie (ISO 13849) | |
| Repérage | ≤ 3 |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Données UL | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
| 5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | EN 60947 |
| CEI 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable à intervalles = 20 mm |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 2297031 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7412 |
| Product key | DK7412 |
| GTIN | 4046356167864 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 318,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 282,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cc9358cc-6777-4686-8f14-76490f080910 |
Produits compatibles
-
BRIDGE- 2 - Pont 2900746
-
BRIDGE- 3 - Pont 2900747
-
BRIDGE- 4 - Pont 2900748
-
BRIDGE- 5 - Pont 2900749
-
BRIDGE- 6 - Pont 2900750
-
BRIDGE- 7 - Pont 2900751
-
BRIDGE- 8 - Pont 2900752
-
BRIDGE- 9 - Pont 2900753
-
BRIDGE-10 - Pont 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Pont 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Pont 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Pont 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Pont 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Pont 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Pont 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Pont 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Pont 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Pont 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Pont 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Pont 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Pont 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Pont 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Pont 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Pont 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
Avantages
Largeur 22,5 mm
Niveau de sécurité conformément à CEI 61508-1 : SIL 3, ISO 13849 : PL e
Économies de câblage
Longue durée de vie
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2