UC-06S1N8A80AA - Connecteur de câble
1606135

M23, Connecteur de câble, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 8,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles