TU-09S1N128UDU - Connecteur de câble
1605935

M23, Connecteur de câble, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles