Connecteurs et câbles

Connecteurs

Une grande variété de connecteurs : des connecteurs circulaires polyvalents (M5 à M58) aux connecteurs industriels lourds, en passant par les connecteurs de données, de stockage d'énergie et photovoltaïques. La gamme de connecteurs de Phoenix Contact offre des solutions pour les applications industrielles et semi-industrielles. Les systèmes de connecteurs spécifiques aux applications et des câbles et conducteurs à confectionner ou préfabriqués complètent la gamme de produits.

Avantages

  • De multiples possibilités d'application grâce aux nombreux designs et systèmes modulaires
  • Une grande fiabilité grâce à une qualité exceptionnelle et un savoir-faire de longue date
  • Solutions de raccordement innovantes et rapides pour tous les appareils avec un indice de protection courant dans l'industrie
  • Flexibilité élevée grâce à des versions spécifiques aux clients
  • Assistance compétente en conception
Personne devant le configurateur pour connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC

Configurateurs

Adapter un connecteur en quelques clics : créez votre variante de produit souhaitée grâce à nos configurateurs intuitifs.

Nouveaux produits

Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Connecteurs HEAVYCONNEC pour centres de données
Répartiteurs d'énergie de la série PRC 20
Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR
Câbles de jonction RJ45 en couleur
Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique
Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45
Connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC
Connecteur de câble enfichable HEAVYCONNEC CME
Module à inserts de contact avec fonction pour connecteurs industriels
Module d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels
Inserts de contact pour les tâches de contrôle dans les installations de commutation de moyenne tension
Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Inserts de contact modulaires pour la transmission de données
Connecteurs d'installation QPD STAS 3
Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Presse-étoupes multiples pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO
Inserts de contact pour connecteurs HEAVYCONNEC D7
Connecteurs DC de la série ArcZero
Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner
Câbles d'installation IPD pré-équipés

Modules d'inserts de contact de puissance HEAVYCONNEC

Câblage individuel des applications à courant fort

Avec les modules d'insert de contact pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC, vous transmettez en toute fiabilité des courants jusqu'à 300 A. En les combinant avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un même boîtier, vous créez votre propre interface.

Caractéristiques principales

  • Modules avec raccordement à sertir jusqu'à 95 mm²
  • Modules avec raccordement Push-in jusqu'à 16 mm²
  • Convient à tous les cadres support de module HEAVYCONNEC
  • Tension assignée et courant assigné : jusqu'à 1 000 V et 300 A
  • Plage de température : -40 °C ... +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Encliquetage et déverrouillage innovants des contacts à sertir sans outils
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Raccordement simple et sans outils de conducteurs jusqu'à 16 mm² avec la technologie Push-in
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Connecteurs HEAVYCONNEC pour centres de données

Puissants, compacts, économes en énergie

Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC pour centres de données optimisent la distribution d'énergie de la PDU vers le rack IT. Ces connecteurs industriels, compacts et lourds, assurent une transmission de l'énergie robuste jusqu'à 70 A. Des résistances de contact plus faibles réduisent la consommation d'énergie et le dégagement de chaleur.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné / tension assignée : 70 A / 690 V
  • Nombre de pôles : 4 + PE
  • Section de conducteur : 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Raccordement à sertir
  • Montage par encliquetage Click-in
  • Presse-étoupe M32 ou M50 intégré, avec ou sans dispositif anti-traction
  • Indice de protection : IP66

Avantages

  • Câblage peu encombrant grâce à une forme de construction plus compacte
  • Temps d'installation court grâce à une installation simple et sans outil avec encliquetage Click-in
  • Réduction des coûts des pièces grâce aux inserts de contact à pôles fixes
  • Transmission optimale de la puissance et jusqu'à 60 %d'économie d'énergie grâce à la faible résistance de contact des contacts à sertir
  • Réduction des besoins en refroidissement grâce à un faible dégagement de chaleur

Répartiteurs d'énergie enfichables jusqu'à 20 A

Confectionnés pour une installation rapide

Le répartiteur d'énergie prééquipé permet une installation simple et rapide avec des connecteurs de la série PRC 20. Le répartiteur d'énergie prééquipé est disponible en 16 variantes et s'installe facilement par Plug and Play.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 400 V AC /500 V DC (CEI) (III,2)
  • Courant assigné : 20 A
  • Indices de protection jusqu'à IP69
  • Catégorie de sensibilité aux chocs : IK08 (-25 °C)
  • 2 à 5 pôles
  • Codage : mécanique et couleur
  • Nombre d'entrées : 1
  • Nombre de sorties : 2

Avantages

  • Peu de travail d'installation sur le chantier grâce au Plug and Play
  • Moins d'erreurs de câblage grâce à un contrôle à 100 % lors de la fabrication
  • Verrouillage manuel et déverrouillage par outillage pour plus de flexibilité sur le terrain
  • « Plug and forget » grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés
  • Utilisation sécurisée même dans des conditions ambiantes extrêmes

Connecteur d'appareil M12 coudé pour THR

Augmente l'efficacité de la production

Le connecteur coudé à 90° en M12 est conçu pour la production automatisée et permet des processus de montage efficaces. Grâce à sa conception coudée, le nouveau connecteur peut être placé de manière flexible sur le circuit imprimé, ce qui permet de l'utiliser dans des espaces restreints.

Caractéristiques principales

  • Forme de construction coudée
  • Pour le traitement par refusion (THR)
  • Tensions jusqu'à 250 V
  • Courants jusqu'à 4 A
  • Disponibles dans les codages A et D
  • 4, 5 et 8 pôles
  • Version non blindée
  • Face active inversée

Avantages

  • Convient pour le Pick and Place : l'assemblage automatisé sur le circuit imprimé contribue à augmenter l'efficacité de la production
  • Conception optimisée : centre de gravité déplacé, ce qui permet de se tenir « sans force » sur le circuit imprimé sans clip de verrouillage
  • Flexible : placement et alignement faciles sur le circuit imprimé, même dans les espaces restreints
  • Modulaire : compatible avec les boîtiers THR disponibles

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Pour les applications dans l'armoire électrique

Phoenix Contact complète sa gamme avec des câbles de jonction en couleur de la série RJ45 BUILDING. Avec les nouveaux câbles disponibles en huit couleurs (blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir), vous disposez d'alternatives colorées pour les applications CAT6A.

Caractéristiques principales

  • Couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir
  • Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Longueurs de 0,3 à 50 m
  • Protection intégrée par clips de verrouillage

Avantages

  • Parfaitement adaptés aux applications de bureau, de bâtiment et aux applications industrielles protégées, p. ex. dans les armoires électriques
  • Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
  • Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
  • Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Raccordement de l'onduleur protégé contre l'inversion de polarité

Les nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à l'utilisation sur les onduleurs de batterie. Les connecteurs DC protégés contre l'inversion de polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 60 A
  • Tension assignée : 1 500 V DC
  • Section de conducteur : 6 mm² … 16 mm²
  • Indice de protection : IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cycles d'enfichage : 100

Avantages

  • Contacts argentés pour une technologie de raccordement stable à long terme
  • Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie protégé contre l'inversion de la polarité grâce au codage mécanique
  • Montage sécurisé : bornes de la batterie protégées contre les contacts, même débranchées
  • Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Solution adaptée au soudage à la vague THT et au soudage par refusion THR

Les nouveaux connecteurs pour C.I. RJ45 avec transmetteur intégré sont adaptés aux procédés de soudage à la vague (THT) et de soudage par refusion (THR). Ils élargissent la gamme existante avec des variantes RJ45 filtrées au design industriel pour des applications jusqu'à 1 Gbit/s.

Caractéristiques principales

  • Connecteurs pour C.I. à port unique 90° et 180°
  • Pour le soudage à la vague (THT) et le soudage par refusion (THR)
  • En option avec LED et ressort de blindage
  • Variantes de filtrage pour toutes les applications Ethernet courantes
  • Débits jusqu'à 1 Gbits/s
  • Design industriel robuste

Avantages

  • Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
  • Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
  • Traitement automatisé grâce à la capacité de soudage par refusion
  • Version optimale pour chaque application grâce à la grande diversité des produits
  • Conception industrielle permettant une utilisation dans les domaines d'application exigeants

Connecteurs de bornes de batterie

Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie

Le connecteur protégé contre l'inversion de polarité de la série BPC est parfait pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie. Grâce à sa capacité de rotation, ses contacts protégés contre les contacts accidentels et son codage mécanique, le connecteur unipolaire offre une flexibilité et une sécurité particulièrement élevées lors du raccordement des modules de batterie.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 400 A
  • Tension assignée : 1 500 V
  • Section de conducteur : 16 mm² ... 120 mm²
  • Degré de pollution 2
  • Indices de protection IP65 / IP67
  • 100 cycles d'enfichage

  • Codage mécanique et couleur
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94

Avantages

  • Connexion sans erreur grâce au codage mécanique et couleur
  • Installation fiable grâce à l'étanchéité et aux contacts protégés contre les contacts accidentels
  • Transmission continue de la puissance grâce à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Flexibilité grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement
  • Conformité à toutes les normes pertinentes en matière de stockage d'énergie : UL 4128, UL 1973, UL 9540

Connecteur de câble enfichable

Câblage simple dans l'armoire électrique

Les connecteurs de câble enfichables HEAVYCONNEC CME offrent une plus grande efficacité pour le câblage des armoires électriques. Câblez jusqu'à 108 conducteurs directement lors de la production de borniers avec le connecteur de câble. Connectez facilement les faisceaux de câbles dans l'armoire électrique par simple enfichage.

Caractéristiques principales

  • Nombre de pôles : 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Raccordement à sertir
  • Connexion protégée grâce à l'élément de verrouillage
  • Guidage de contact sûr grâce au support en forme d'entonnoir

Avantages

  • Gain de temps et d'argent important, car les borniers sont directement câblés avec le connecteur lors de la fabrication
  • Remplacement rapide des borniers par simple détachement des connecteurs de câble
  • Détachement accidentel de la connexion évité grâce à l'élément de verrouillage
  • Même en cas d'enfichage en biais, éviter les erreurs de contact grâce à un centrage sûr des contacts avec des supports en forme d'entonnoir

Modules à inserts de contact avec fonction

Ponter, séparer et sécuriser sur le terrain

Les inserts de contact modulaires avec ligne de shunt et zone de séparation pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC offrent un haut niveau de flexibilité. Faites passer la fonction de l'armoire électrique au terrain et réalisez directement sur l'application le pont de potentiel ou la sécurisation de la puissance.

Caractéristiques principales

  • Zone de sectionnement multifonction
  • Ligne de shunt double
  • Technologie de raccordement Push-in
  • à 5 pôles
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Convient à tous les cadres support de module HEAVYCONNEC
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Gain de place et réduction du câblage grâce à des structures décentralisées
  • Transmission simple de l'énergie et protection des chaînes directement sur le terrain
  • Plus de flexibilité : la zone de sectionnement pour les fiches porte-fusible, de composants et de sectionnement
  • Raccordement du conducteur rapide et sans outils - avec la technologie Push-in
  • Interface individuelle grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même connecteur

Embase encastrée avec filetage à visser

Montage simple et rapide

Les embases encastrées HEAVYCONNEC D7 avec filetage à visser permettent de gagner un temps significatif lors du montage. Elles se fixent aisément dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent dans des moteurs et des appareils dotés d'un filetage correspondant.

Caractéristiques principales

  • Boîtiers en aluminium moulé sous pression et en plastique
  • Interface enfichable
  • Pour découpes murales M25 ou M32
  • Taille D7
  • Version coudée et droite
  • Indices de protection IP66, IP67
  • Plage de température : de -40 °C … +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Gain de temps significatif grâce à un montage simple et confortable dans la découpe murale ronde
  • L'alternative enfichable au presse-étoupe existant offre plus de flexibilité pour le câblage et la maintenance
  • Câblage peu encombrant dans les espaces restreints grâce à sa forme de construction compacte
  • Une protection IP et CEM optimale garantit un fonctionnement fiable et sûr de votre installation

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Test fiable des transformateurs de courant

Les inserts de contact HEAVYCONNEC modulaires et à pôles fixes sont conçus pour les tâches de mesure et de contrôle dans le domaine de la technique de protection des installations de distribution moyenne tension. Ils sont installés directement sur l'armoire électrique en tant que connecteurs à court ou long terme avec une protection IP élevée.

Caractéristiques principales

  • Versions à pôles fixes avec technologie de raccordement vissé
  • Versions modulaires avec technologie de raccordement Push-in
  • Utilisable dans des boîtiers en plastique ou en métal
  • Court-circuit automatique capacitif du transformateur

Avantages

  • Test fiable et à long terme des transformateurs de courant grâce à un boîtier de connecteur robuste
  • Raccordement du conducteur facile, sans outils - avec la technologie Push-in
  • Sécurité maximale grâce au court-circuit capacitif et automatique du transformateur
  • Gain de place grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un connecteur
  • Utilisation sûre en cas d'exigences IP élevées grâce aux indices de protection IP66, IP67 et IP69

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Câblage individuel des applications à courant fort

Avec les modules d'insert de contact pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC, vous transmettez en toute fiabilité des courants jusqu'à 100 A. En les combinant avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un même boîtier, vous créez votre propre interface.

Caractéristiques principales

  • HC-M-01-PT avec raccordement Push-in jusqu'à 16 mm²
  • HC-M-01-CT avec raccordement à sertir de 35 mm²
  • Convient à tous les cadres support de module HEAVYCONNEC
  • Tension assignée et courant assigné : 1 000 V et 100 A
  • Plage de température : de -40 °C à +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Raccordement simple et sans outils de conducteurs jusqu'à 16 mm² avec la technologie Push-in
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Encliquetage et déverrouillage innovants des contacts à sertir sans outils
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Transfert de données performant

Les nouveaux modules d'insert de contact HEAVYCONNEC vous offrent davantage de possibilités pour une transmission fiable des données à haut débit. Les interfaces USB sont intégrées directement dans le connecteur à l'aide d'un câble de jonction. Les modules Mbit et Gbit performants sont compatibles avec un grand nombre de câbles.

Caractéristiques principales

  • Grande couverture de différents câbles de jonction USB
  • Module Mbit utilisable avec des câbles à 4 ou 8 pôles 0,14 mm² ... 1,5 mm² de câble
  • Blindage au choix isolé ou au potentiel PE
  • Convient à tous les cadres support de module
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Montage facile avec le cadre support de module innovant Snap-in
  • Compensation optimale des tolérances grâce aux interfaces USB montées sur ressorts
  • Les modules GBit transmettent les données rapidement et en toute sécurité pour les applications à haut débit
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Les modules et le cadre sont compatibles avec les standards du marché

Connecteurs d'installation QPD STAS 3

Raccordement simple des stores et persiennes

Les connecteurs d'installation à confectionner QPD STAK/STAS 3 sont spécialement conçus pour le raccordement des moteurs de stores, volets roulants et persiennes. Avec le raccordement IDC, l'installation s'effectue en un tour de main sans dénuder ni visser.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement rapide QUICKON (IDC)
  • 4 pôles (3 pôles + PE)
  • Tension : 400 V
  • Courant : 16 A
  • Indice de protection : IP54
  • Plage de température : -40 °C ... +100 °C

Avantages

  • Jusqu'à 80 % de temps gagné lors du raccordement sur site
  • Confection facile et rapide sans outil spécial
  • Fiabilité élevée grâce à un boîtier robuste et résistant aux vibrations

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Transmission des données simple et peu encombrante

Les connecteurs M12 Push-Pull à confectionner pour les applications Ethernet garantissent une transmission sûre des données à haut débit et convainquent par leur encombrement extrêmement réduit. Grâce au verrouillage rapide, l'installation s'effectue sans effort par simple enfichage dans l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Raccordement à sertir compact
  • Codage X pour les applications Ethernet
  • Nombre de pôles : 8
  • Section de raccordement : 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindage à 360°
  • Variante droite et coudée
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Installation facile : enfichage rapide et sûr, même dans des espaces restreints
  • Gain de place important : extrêmement compacts grâce à une zone de raccordement restreinte et à une grande densité de contacts
  • Utilisation sûre : raccordement de blindage fiable à 360°
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Presse-étoupes multiples pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO

Flexibilité maximale en matière de câblage

Avec les presse-étoupes multiples pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO, vous faites passer facilement différents câbles dans votre armoire électrique par une seule interface enfichable. Le montage variable et sans outils permet de gagner du temps et offre une grande flexibilité.

Caractéristiques principales

  • Conviennent aux boîtiers en plastique HEAVYCONNEC EVO de la série B
  • Plages de serrage possibles : 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm et 10 mm … 15 mm
  • Matériau du raccordement vissé : PA
  • Matériau du joint de câble : TPE SEBS
  • Plage de température : -40 °C … +100 °C
  • Indice de protection : IP65

Avantages

  • Gain de temps et d'argent : montage simple et sans outils du presse-étoupe
  • Plus de flexibilité : déterminer le sens de sortie des câbles directement sur le lieu de montage et ajouter facilement des câbles ultérieurement
  • Manipulation simple : les différents câbles sont poussés sans effort à travers la membrane percée
  • Utilisation sûre et fiable : indice de protection élevé grâce au joint à membrane et à la capacité de rétention avec collier serrant

Inserts de contact pour connecteurs HEAVYCONNEC D7

Transmission compacte de signaux et de puissance

Avec le connecteur HEAVYCONNEC D7, vous transmettez signaux et puissance même dans les espaces réduits. De nouveaux inserts de contact Push-in avec un nombre de pôles de 5(+PE) et des inserts de contact de puissance avec un nombre de pôles de 2(+PE) jusqu'à 40 A/830 V complètent la gamme de produits.

Caractéristiques principales

  • Q05-I-PT avec raccordement Push-in également pour le contact de terre
  • Q02-I-AT avec raccordement vissé axial à grande plage de section
  • Plage de température : -40 °C … +125 °C
  • Conviennent aux boîtiers de la série D7 (plastique ou métal)
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Raccordement facile sans outil grâce à la technologie Push-in
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Connecteurs DC avec technologie ArcZero

Connexion et déconnexion sûres sous charge

Le connecteur DC peut être branché et débranché en toute sécurité sous charge. La technologie ArcZero protège avec fiabilité contre les arcs électriques dangereux. L'enfichage et la déconnexion sous charge permettent l'arrêt complet de certains composants, ce qui garantit une disponibilité élevée de l'installation.

Caractéristiques principales

  • Sections de raccordement de 1,5 à 6 mm²
  • Tension assignée : 400 / 800 V DC
  • Courant assigné : 20 A
  • Jusqu'à 1 000 cycles d'enfichage
  • Homologation VDE

Avantages

  • Connexion et déconnexion sûres sous charge
  • Déconnexion rapide des connexions volantes
  • Gain de temps pour l'entretien ou le remplacement des appareils raccordés
  • Conception robuste pour l'extérieur, même dans des conditions extrêmes
  • Particulièrement durables et économiques

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Raccordement facile avec la technologie Push-Lock

Deux technologies de pointe dans un connecteur M12 : les nouveaux connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock permettent le raccordement sans outils des conducteurs et offrent une installation sûre par simple enfichage direct dans le port de l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Installation : verrouillage rapide Push-Pull
  • Type de raccordement : technologie de raccordement Push-Lock
  • Connecteur de données : PROFINET CAT5 (100 Mbits/s), codage D, 4 pôles, blindé, droit et coudé
  • Connecteur de signaux : codage A, 4 ou 5 pôles, blindé et non blindé, droit et coudé
  • Section de raccordement : 0,14 à 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 à +85 °C

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits
  • Les connecteurs mâles et femelles vous permettent de réaliser des connexions volantes
  • Raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout
  • Raccordement intuitif des conducteurs grâce au codage couleur et numérique des leviers de contact
  • Stabilité à long terme et résistance aux vibrations de la connexion PE et du blindage 360°

Câbles d'installation IPD pré-équipés

Distribution d'énergie simple et rapide

Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple et sans outils avec le système d'installation IPD. Les modules de lignes IPD confectionnés facilitent l'installation, surtout pour les grands projets de câblage, et favorisent une mise en service rapide.

Caractéristiques principales

  • Nombre de pôles : 2+PE ; 4+PE
  • Tension/courants :
    3 pôles : 450/500 V ; jusqu'à 16 A
    5 pôles : 450/600 V ; jusqu'à 16 A
  • Raccordement Push-Lock
  • Indices de protection : IP66, IP68
  • Longueur de câble : 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes avec mâle sur femelle ou extrémité de câble libre

Avantages

  • Manipulation pratique, même dans des zones difficilement accessibles
  • Installation facile et sécurisée grâce au raccordement enfichable avec verrouillage rapide et détrompage mécanique pour éviter les erreurs de montage
  • Fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes jusqu'aux indices de protection IP66 et IP68
  • Variantes spécifiques au client à partir de la taille de lot 1 sur demande

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Les meilleures innovations


Notre gamme de produits


Connecteurs circulaires pour la transmission des signaux, des données et de la puissance

Connecteurs circulaires

Phoenix Contact propose un grand nombre de tailles de connecteurs circulaires pour l'automatisation industrielle. Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la vaste gamme offre des solutions optimales pour la transmission de signaux, données et puissance.

  • Connecteurs hybrides innovants M12 et M23
  • Connecteurs de signaux de 3 à 19 pôles, M5, M8, M12, M23 et 7/8"
  • Connecteurs de données M8 et M12 pour des vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
  • Connecteurs de puissance M12 à M58 pour des courants jusqu'à 16 A et des tensions jusqu'à 690 V
Connecteurs pour systèmes de stockage d'énergie pour le raccordement avant ou arrière

Connecteurs pour le stockage d'énergie

Avec les connecteurs pour raccordement sur barre collectrice et les connecteurs de batterie, vous installez vos systèmes de stockage d'énergie de manière rapide, sûre et économique pour les applications jusqu'à 1 500 V.

  • Connecteurs pour le raccordement avant ou arrière des systèmes de stockage d'énergie
  • Tension nominale jusqu'à 1 500 V DC ou tension système jusqu'à 1 500 V
  • Sections : 16 mm² … 25 mm²
  • Intensités nominales jusqu'à 200 A
  • Indices de protection jusqu'à IP65
Connecteurs de données pour des taux de transmission élevés dans l'industrie et de nombreuses applications d'infrastructure

Connecteurs de données

Pour la transmission sécurisée et rapide de données dans l'industrie, les centres de calculs ou les applications d'infrastructure, Phoenix Contact propose des connecteurs de données pour le câblage en cuivre et de la fibre optique. Des connecteurs, des câbles de jonction ainsi que des accessoires sont disponibles pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Vitesses de transmission jusqu'à 40 Gbit/s
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Câblage hybride innovant
  • Panneau de jonction et répartiteur de connexions pour montage 19 pouces
Plusieurs designs de connecteurs industriels disposés côte à côte

Connecteurs industriels

Les connecteurs industriels protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans des conditions extrêmes. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

  • Boîtiers métalliques conducteurs avec protection CEM
  • Capots et parties inférieures de boîtier compatibles pour le montage et l'enfichage
  • Éléments de contact avec nombre de pôles fixes ou modulaires avec différentes technologies de raccordement
  • Surfaces conductrices avec protection CEM
Différents connecteurs d'installation

Connecteurs d'installation

Nos connecteurs d'installation vous permettent une distribution d'énergie simple, flexible et sûre. Les boîtiers robustes et les indices de protection jusqu'à IP69K permettent la transmission sûre de la puissance également dans des zones humides et à l'extérieur. Différentes technologies de raccordement offrent la bonne solution pour chaque application.

  • Connecteurs d'installation IPD avec raccordement Push-Lock sans outils
  • Connecteurs d'installation QPD avec raccordement IDC rapide
  • Connecteurs d'installation PRC avec raccordement vissé ou à sertir éprouvé
  • Pour des courants jusqu'à 40 A et des tensions jusqu'à 690 V
  • Pour les câbles jusqu'à 5 x 6 mm²
Plusieurs connecteurs photovoltaïques de type différent côte à côte pour une utilisation polyvalente dans les installations PV

Connecteurs photovoltaïques

Les connecteurs photovoltaïques de Phoenix Contact couvrent une vaste gamme d'applications : connecteurs AC et DC à confectionner, raccordements d'appareils et technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques ; le concept photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et les onduleurs de module permettent des solutions de raccordement uniformes.

  • Connecteurs AC et DC selon les indices de protection IP66/68
  • Raccordements des appareils AC et DC selon les indices de protection IP65/66/68
  • Blocs de jonction de traversée et pour C.I. pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 600 V (UL)
  • Systèmes de raccordement pour BIPV et onduleurs de module
Différents designs de connecteurs DC

Connecteurs DC

Les connecteurs DC de Phoenix Contact peuvent être enfichés et retirés en toute sécurité sous charge. Ils protègent de manière fiable contre les arcs électriques dangereux. L'enfichage sous charge permet la déconnexion complète de composants sélectionnés et assure ainsi une disponibilité élevée de l'installation.

  • Pour des sections de 1,5 à 6 mm²
  • Pour des tensions nominales jusqu'à 800 V et des intensités nominales jusqu'à 20 A
  • Classes de protection IP66/IP68 (24 h/2 m) ; IP69/IK 08
Connecteurs pour électrovannes à confectionner

Connecteurs pour électrovannes

Dans la pratique, les connecteurs pour électrovannes sont soumis à des contraintes élevées dues aux influences thermiques et mécaniques ainsi qu'au contact avec des huiles et des graisses. Notre gamme de produits est conçue de manière optimale pour ces conditions d'utilisation exigeantes.

  • Cinq formes de construction différentes (A, B, BI, C, CI) ainsi que pour pressostats (AD)
  • Plage d'utilisation de 24 V AC/DC à 230 V AC/DC
  • Détection facile des erreurs grâce aux variantes avec LED
Connecteurs AT/ATM, DT/DTM et ISOBUS

Connecteurs AT/ATM, DT/DTM et ISOBUS

Connectez les capteurs et les actionneurs des machines agricoles et des véhicules utilitaires de manière fiable et flexible. Les connecteurs AT/ATM, DT/DTM et ISOBUS sont spécialement conçus pour ces tâches et résistent aux influences environnementales extrêmes. La gamme de produits se caractérise par une conception robuste, un grand choix de configurations de connecteurs et un raccordement standardisé, compatible en matière de connecteurs avec les solutions d'autres fabricants.

  • Connecteurs AT à 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 18 pôles pour une section de raccordement de 14 ... 20 AWG
  • Connecteurs ATM miniatures pour une section de raccordement plus petite de 16 ... 22 AWG
  • Connecteurs AHDP-ISOBUS à 9 pôles avec presse-étoupe pour un diamètre du câble de 14 à 18 mm

Gammes de produits associées

Différents câbles et conducteurs de la gamme de Phoenix Contact
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour la transmission de signaux, la transmission de données et le câblage de puissance
Confections de câbles spécifiques aux clients
Technologie de raccordement pour l'infrastructure de charge
Différents câbles et conducteurs de la gamme de Phoenix Contact

Confectionnez vous-même vos connecteurs et utilisez des variantes de câbles préfabriquées. Outre une gamme complète dédiée à l'installation sur le terrain, Phoenix Contact propose également des câbles de données cuivre et FO, des câbles hybrides ainsi que des câbles de signaux et de puissance. Des solutions pour le photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des câbles au mètre, complètent la gamme.

En savoir plus sur les câbles et conducteurs
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour la transmission de signaux, la transmission de données et le câblage de puissance

Utilisez des solutions complètes pour le câblage terrain passif. La gamme de produits complète comprend des boîtiers répartiteurs, des boîtiers d'épissure, des connecteurs de câbles, des adaptateurs et des répartiteurs. Nos vous proposons des designs très variés et des interfaces destinées aux applications cuivre et fibre optique.

En savoir plus sur les répartiteurs, les adaptateurs et les connecteurs de câbles
Confections de câbles spécifiques aux clients

Confectionnez des câbles personnalisés selon vos applications. Grâce à de nombreux designs, détrompages et schémas des pôles, Phoenix Contact permet des solutions spécifiques aux clients pour le transfert des signaux, données et puissances. Vous pouvez faire repérer vos câbles confectionnés selon vos instructions. L'étiquetage et l'emballage avec logo ou code-barres, voire des développements entièrement nouveaux, sont également possibles.

En savoir plus sur les confections de câbles spécifiques aux clients
Technologie de raccordement pour l'infrastructure de charge

Connecter la puissance et les données de manière optimale : grâce à notre technologie de raccordement pour les bornes de recharge murales et les stations de recharge basées sur des circuits imprimés, vous obtenez un raccordement rapide de l'alimentation secteur, des câbles de charge et des câbles de données, ainsi qu'une installation simple sur site. Des temps d'installation courts, des connexions durablement sûres et des frais de maintenance réduits augmentent la disponibilité et la rentabilité de votre infrastructure de charge.

En savoir plus sur la technologie de raccordement pour l'infrastructure de charge

Des solutions variées pour ces industries


Entretien-conseil entre deux personnes

Constructeurs d'appareils

Obtenez un aperçu de notre offre pour les constructeurs d'appareils. Nous vous proposons une vaste gamme de technologies de raccordement pour les applications industrielles ou d'infrastructure.

Personne tenant un module électronique avec divers raccordements d'appareils dans la main

Raccordements des appareils pour l'automatisation des bâtiments

Dans les bâtiments intelligents, de nombreuses applications sont mises en réseau de manière décentralisée. Pour cela, des raccordements des appareils standardisés sont nécessaires afin que les différents systèmes des bâtiments et leurs applications puissent communiquer facilement et rapidement entre eux. Faites confiance aux solutions de connexion intelligentes pour le raccordement intelligent des appareils : compactes, conformes aux normes et faciles à entretenir.

Parfaitement adaptés aux nombreuses applications Quelles que soient les exigences de vos applications, les connecteurs de Phoenix Contact offrent la technologie de raccordement adaptée. Profitez de raccordements fiables et durables, p. ex. pour ces applications :

Routeurs 5G
Système de caméra
Automate
Variateurs de vitesse
Système de stockage d'énergie
Ampoule
Écran
Alimentation
Onduleurs

Technologies


Services


Scannage automatique des étiquettes de produits

Processus logistiques efficaces Simplifiez vos arrivages et sorties de marchandises

Nous facilitons vos processus logistiques automatisés grâce à des étiquettes de produits qui indiquent les informations les plus importantes telles que la référence, la quantité, la date de production, le lot et le pays d'origine, et ce, simplement sous forme de code à scanner. Grâce à la lecture automatique des codes, vous réduisez les efforts manuels de vos collaborateurs du service logistique et augmentez votre productivité à l'arrivage et à la sortie des marchandises.