Retour au sommaire

WLAN 1010 et WLAN 2010 – des modules radio compacts avec antennes externes

Coup dœil dans lentrepôt de Phoenix Contact avec un système de navettes automatique

Les modules radio WLAN 1010 et 2010 sont particulièrement compacts. Grâce aux raccordements externes des antennes, ils conviennent parfaitement aux tâches radio complexes avec un positionnement flexible des antennes. De plus, ils présentent la grande fiabilité éprouvée des séries 1000 et 2000. Cela comprend les boîtiers industriels robustes, la communication sans fil fiable MIMO et des fonctions logicielles avancées, configurables avec des interfaces variées, telles que web, SNMP, API REST ou CLI.

WLAN 1010 – convient aux machines étroites

WLAN 1010 avec adaptateur sur rail DIN comme accessoire  

Le WLAN 1010 dispose d'options de montage flexibles

Les véhicules, navettes d'entrepôt et machines doivent être de petite taille. De nombreuses constructions ont un point commun : le manque de place. C'est pourquoi tous les composants doivent être compacts et se monter de manière flexible. C'est exactement pour cela que la série WLAN 1010 a été développée. Le module WLAN compact peut être monté sur des murs et sur des tôles ou simplement encliqueté sur un rail DIN. La plaque de base métallique assure une fixation solide et une dissipation fiable de la chaleur.

Avantage : l'appareil se monte partout.

Raccordement pour antennes externes

WLAN 1010 avec antennes montées à lextérieur  

Deux antennes externes assurent une couverture radio optimale sur le WLAN 1010

La bonne solution d'antenne est importante pour une liaison radio fiable. Pour assurer une bonne couverture radio autour du véhicule, les antennes doivent parfois être montées sur différents côtés du véhicule. C'est pour cela que le FL WLAN 1010 est équipé de deux prises d'antenne. Vous pouvez ainsi toujours choisir la solution d'antenne optimale.

Avantage : une réception optimale, même dans les espaces difficiles.

Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP

Module WLAN avec panneau de protection au premier plan

Protection renforcée grâce aux normes de sécurité et aux profils des utilisateurs

Nous accordons une grande importance à la protection de votre réseau et de vos données contre les manipulations et les utilisations abusives. Le WLAN 1010 prend en charge les normes de sécurité WLAN actuelles, telles que le cryptage WPA-AES ou l'authentification RADIUS. En outre, il est possible de configurer différents points d'accès WLAN avec mot de passe et filtre d'accès individuels pour deux groupes d'utilisateurs différents, p. ex. entretien et opérateurs. Ainsi, l'entretien dispose par exemple d'un accès WLAN illimité à tous les appareils présents dans le réseau, tandis que l'opérateur peut uniquement accéder au serveur de visualisation.

Avantage : protection contre les manipulations et les utilisations abusives.

Contrôle simple par l'API - par API REST

Un automate configure le WLAN 1010 par une commande CLI  

Le WLAN 1010 peut être configuré par une API REST.

Le WLAN 1010 peut être configuré facilement par une API REST à l'aide d'un PC ou d'un API, ou contrôlé pendant la durée d'exécution. Il est ainsi possible de configurer rapidement et facilement un nombre illimité de modules WLAN 1010 à l'aide d'une commande. Il est en outre possible d'automatiser l'administration du réseau par l'automate afin, par exemple, d'attribuer aux utilisateurs du WLAN un nouveau mot de passe unique pour chaque connexion. Cela évite ainsi le risque au niveau sécurité, que représente l'utilisation commune d'un mot de passe WLAN statique.

Avantage : contrôle complet pour le programmeur des machines.

WLAN Mesh pour les réseaux d'automatisation

WLAN Mesh dans un hangar de production  

FL WLAN 2010 avec le mode de fonctionnement WLAN Mesh

Avec le nouveau mode de fonctionnement WLAN Mesh des modules radio FL WLAN 2010, il est possible de créer facilement des réseaux WLAN et d'augmenter la portée dans les réseaux WLAN en place. L'utilisation de nombreux point d'accès Mesh permet de couvrir des surfaces plus importantes sans câble. La fonction WLAN Mesh est disponible par la mise à jour du firmware, même sur les anciens modules WLAN 2010.

Avantages :réalisez des réseaux ad hoc autonomes, avec auto-organisation.

Présentation des WLAN 1010 et 2010

CaractéristiquesWLAN 1010WLAN 2010
Normes WLANIEEE 802.11 a/b/g/nIEEE 802.11 a/b/g/n
Bandes de fréquence et canaux
(* selon le pays) 

2,4 GHz : canaux 1 à 13*

5 GHz : canaux 36 à 165*

2,4 GHz : canaux 1 à 13*

5 GHz : canaux 36 à 165*

Débit de données max. (brut)300 Mbit/s300 Mbit/s
Débit de données max. (net)> 60 Mbit/s> 60 Mbit/s
Modes de fonctionnementPoint d'accès, client,
2 points d'accès virtuels
Point d'accès, client,
2 points d'accès virtuels, Mesh
Puissance maximale d'émission16 dBm16 dBm
Nombre de prises d'antenne2 (RSMA)2 (RSMA)
Nombre max. de clients WLAN10 clients60 clients
Indice de protection après l'installationIP20IP20
Température ambiante (en service)0 °C ... +60 °C-40 °C ... +60 °C

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98