Outil

Outil

Le bon outil à tout moment

Avec nos outils, le travail devient un plaisir : ils sont fiables et maniables.

Retour Produits

Catégories

  • Automates
    Automates

    Gamme complète de machines-outils innovantes pour l'usinage flexible et rentable des conducteurs.

  • Outillage à main
    Outillage à main

    La gamme TOOL fox propose des outils de traitement et de mesure pour toutes les applications.

Rechercher dans Outil

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Seuls des outils professionnels offrent un bon résultat. Découvrez notre gamme complète d'outils à main et de mesure de qualité, ainsi que nos automates. Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer – nous proposons un outil adapté à chaque activité.

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
  • Application fonctionnelle et flexible grâce à une forme ergonomique
  • Efficacité accrue grâce à une utilisation automatisée
  • Tout en un grâce à une vaste gamme de produits

Une qualité que l'on peut appréhender

Pince à dénuder de Phoenix Contact  

Outils ergonomiques

Les outils de Phoenix Contact offrent des composants de qualité. Jugez par vous-même :

  • Poignées ergonomiques
  • Force manuelle réduite grâce à une transmission par levier optimale
  • Aciers durcis spéciaux
  • Qualité de travail constante sur la durée

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Découvrez la pince multifonction Crimpfox 4in1 !

Outil 4 en 1 pour le traitement des embouts de 0,5 mm² à 2,5 mm², conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'un chargeur et d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage.


Crimphandy, le résultat gagnant

Solution individuelle de dénudage et sertissage ... sans effort ! 4 fois plus rapide.