RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
-
Antenne
5606614
Antenne directionnelle 868 MHz/900 MHz, gain : 12,15 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 56°/46°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Antenne |
Gain | 12,15 dBi |
Angle d'ouverture à la verticale | 46 ° |
Angle d'ouverture à l'horizontale | 56 ° |
Polarisation | Linéaire, verticale ou horizontale |
Bande de fréquence | 900 MHz |
Plage de fréquence | 868 MHz ... 960 MHz |
Impédance | 50 Ω |
Puissance max. | 200,00 W |
Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 1,50 |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | N (femelle) avec câble (0,6 m) |
Diamètre extérieur | 32 mm ... 60 mm (Poteau) |
Largeur | 60,5 mm |
Hauteur | 172 mm |
Longueur | 609,6 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 32 mm ... 60 mm (Poteau) |
Matériau | Aluminium |
V2A | |
V2A |
Longueur du câble | 0,60 m |
Câble de raccordement | oui |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Vitesse du vent | 240 km/h |
Type de montage | Montage sur mât |
Référence | 5606614 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC6A3 |
Product key | DNC6A3 |
GTIN | 4046356686419 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 208 g |
Numéro du tarif douanier | 85177100 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 06b83fe4-056e-4bb5-8090-886cd2b31d19 |
Produits compatibles
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter d'antenne 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Pour liaisons point à point
Pour les grandes distances
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2